Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,4815 € - 0,535 € 9696 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
0,6385 € - 0,71 € 3541 Varastossa
25.0 mm
152.0 mm
0,5848 € - 0,688 € 1980 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
0,4477 € - 0,5267 € 3890 Varastossa
70.0 mm
259.0 mm
1,0805 € - 1,1998 € 5224 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
1,5576 € - 1,6418 € 896 Varastossa
150.0 mm
520.0 mm
1,2601 € - 1,3247 € 966 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
1,0553 € - 1,1717 € 1676 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
2,0909 € - 2,2032 € 1800 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
1,4875 € - 1,5576 € 93 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
3,3118 € - 3,3118 € 1500 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
1,037 € - 1,1535 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
150.0 mm
0,9627 € - 1,0697 € 6791 Varastossa
25.0 mm
127.0 mm
0,8178 € - 0,9086 € Kysy toimitusaikaa täältä
304.0 mm
998.0 mm
0,6352 € - 0,7058 € 86 Varastossa
203.0 mm
679.0 mm
1,8102 € - 2,3435 € 199 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
0,7241 € - 0,9402 € 200 Varastossa
30.0 mm
150.0 mm
1,2671 € - 1,6559 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
360.0 mm
1,5155 € - 1,9786 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
520.0 mm
0,9668 € - 1,2573 € 200 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
  • / 3
Nippuside 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161401

Hinta-alue
0,535 € - 0,4815 €

Varastotasot
9696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs

10380505

Hinta-alue
0,71 € - 0,6385 €

Varastotasot
3541 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    44.0 kg
  • Kokonaispituus
    152.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161258

Hinta-alue
0,688 € - 0,5848 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Ruostumaton teräs

10161388

Hinta-alue
0,5267 € - 0,4477 €

Varastotasot
3890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    70.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    259.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10278345

Hinta-alue
1,1998 € - 1,0805 €

Varastotasot
5224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
Nippuside 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

10278369

Hinta-alue
1,6418 € - 1,5576 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
Nippuside 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278444

Hinta-alue
1,3247 € - 1,2601 €

Varastotasot
966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10278529

Hinta-alue
1,1717 € - 1,0553 €

Varastotasot
1676 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
Nippuside 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278543

Hinta-alue
2,2032 € - 2,0909 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
Nippuside 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278451

Hinta-alue
1,5576 € - 1,4875 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278550

Hinta-alue
3,3118 € - 3,3118 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
Nippuside 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278567

Hinta-alue
1,1535 € - 1,037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs

10161302

Hinta-alue
1,0697 € - 0,9627 €

Varastotasot
6791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10445679

Hinta-alue
0,9086 € - 0,8178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

10161425

Hinta-alue
0,7058 € - 0,6352 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366714

Hinta-alue
2,3435 € - 1,8102 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366684

Hinta-alue
0,9402 € - 0,7241 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366707

Hinta-alue
1,6559 € - 1,2671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366721

Hinta-alue
1,9786 € - 1,5155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366691

Hinta-alue
1,2573 € - 0,9668 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Pinnoite
    PA