Valikko Haku

Metalliset ulkonevat nostosaranat

Varastossa

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiaali: Samakki, Teräs, Ruostumaton teräs, Ruiskuvalettu sinkkiseos, Sinkkiseos Väri: Musta, Väritön, Harmaa, , Kromi Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Asennussuunta Materiaali Kokonaisleveys Osta
16,6387 € - 25,8825 € 40 Varastossa
40.0 mm
Harmaa
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
40.0 mm
17,6866 € - 27,5125 € 40 Varastossa
50.0 mm
Harmaa
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
50.0 mm
10099124 16,6387 € - 25,8825 € 37 Varastossa
40.0 mm
Harmaa
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Harmaa
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
60.0 mm
34,3568 € - 34,3568 € 40 Varastossa
50.0 mm
Harmaa
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
50.0 mm
34,0247 € - 52,9274 € 16 Varastossa
60.0 mm
Harmaa
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
60.0 mm
7,2102 € - 7,2102 € 23 Varastossa
80.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
80.0 mm
7,9023 € - 12,3306 € 15 Varastossa
85.0 mm
Musta
Vasenkätinen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
67.5 mm
5,40 € - 8,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Kromi
Vasenkätinen
Sinkkiseos
70.0 mm
7,4235 € - 11,5478 € 20 Varastossa
80.0 mm
Musta
Vasenkätinen
Sinkkiseos
70.0 mm
39,1193 € - 60,8522 € 469 Varastossa
60.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
50.0 mm
39,8682 € - 55,8154 € 16 Varastossa
60.0 mm
Kromi
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
50.0 mm
3,8351 € - 5,9657 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Musta
Oikeakätinen
Teräs
75.0 mm
20079611 19,0168 € - 26,6235 € 20 Varastossa
100.0 mm
Musta
Vasenkätinen
Teräs
75.0 mm
25,876 € - 25,876 € 20 Varastossa
100.0 mm
Musta
Vasenkätinen
Teräs
75.0 mm
4,1106 € - 6,3943 € 87 Varastossa
64.0 mm
Musta
Oikeakätinen
Sinkkiseos
32.5 mm
6,6937 € - 10,4125 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Kromi
Oikeakätinen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
67.5 mm
4,8217 € - 7,5005 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Kromi
Vasenkätinen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
67.5 mm
7,2102 € - 7,2102 € 37 Varastossa
80.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
80.0 mm
5,8855 € - 9,1552 € 8 Varastossa
85.0 mm
Musta
Oikeakätinen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
67.5 mm
  • / 2
Nostosarana Vasenkätinen 40.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

10099131

Hinta-alue
25,8825 € - 16,6387 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Nostosarana Oikeakätinen 50.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10098479

Hinta-alue
27,5125 € - 17,6866 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Nostosarana Oikeakätinen 40.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

10099124

Hinta-alue
25,8825 € - 16,6387 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Nostosarana Vasenkätinen 60.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10099261


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Nostosarana Vasenkätinen 50.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10420652

Hinta-alue
34,3568 € - 34,3568 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Nostosarana Oikeakätinen 60.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10099254

Hinta-alue
52,9274 € - 34,0247 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Nostosarana Oikeakätinen 80.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

20075026

Hinta-alue
7,2102 € - 7,2102 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Nostosarana Vasenkätinen 85.0 mm 67.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20063696

Hinta-alue
12,3306 € - 7,9023 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    67.5 mm
  • Valmis
    Pinnoitettu
  • Asennustapa
    Tappi
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Nostosarana Vasenkätinen 80.0 mm 70.0 mm Sinkkiseos

20064211

Hinta-alue
8,40 € - 5,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    70.0 mm
  • Paksuus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Samakki Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustapa
    Insert
Nostosarana Vasenkätinen 80.0 mm 70.0 mm Sinkkiseos

20064228

Hinta-alue
11,5478 € - 7,4235 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    70.0 mm
  • Paksuus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Samakki Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustapa
    Insert
Nostosarana Oikeakätinen 60.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10100950

Hinta-alue
60,8522 € - 39,1193 €

Varastotasot
469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Fastener Nuts
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Nostosarana Vasenkätinen 60.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10100967

Hinta-alue
55,8154 € - 39,8682 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Fastener Nuts
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Nostosarana Oikeakätinen 100.0 mm 75.0 mm Teräs

20079628

Hinta-alue
5,9657 € - 3,8351 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
Nostosarana Vasenkätinen 100.0 mm 75.0 mm Teräs

20079611

Hinta-alue
26,6235 € - 19,0168 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
Nostosarana Vasenkätinen 100.0 mm 75.0 mm Teräs

20079635

Hinta-alue
25,876 € - 25,876 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Rungon materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Reiän muoto
    Avoin reikä
Nostosarana Oikeakätinen 64.0 mm 32.5 mm Sinkkiseos

20078546

Hinta-alue
6,3943 € - 4,1106 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Paksuus
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Samakki Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennustapa
    Threaded
Nostosarana Oikeakätinen 85.0 mm 67.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20063702

Hinta-alue
10,4125 € - 6,6937 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    67.5 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Asennustapa
    Tappi
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Nostosarana Vasenkätinen 85.0 mm 67.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20063689

Hinta-alue
7,5005 € - 4,8217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    67.5 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Asennustapa
    Tappi
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Nostosarana Vasenkätinen 80.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

20075002

Hinta-alue
7,2102 € - 7,2102 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvattava
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
Nostosarana Oikeakätinen 85.0 mm 67.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20063719

Hinta-alue
9,1552 € - 5,8855 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    67.5 mm
  • Valmis
    Pinnoitettu
  • Asennustapa
    Tappi
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen