Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Sarjanumero: SR2104
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kiinnikkeen malli | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0992 € - 0,1225 € | 6461 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2365 € - 0,2733 € | 6695 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 3000 Varastossa |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 11523 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 1600 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,4546 € - 0,4957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 18972 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1699 € - 0,1954 € | 26960 Varastossa |
|
|
Sisään painettava
|
|
|
||
| 0,2634 € - 0,3002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Sisään painettava
|
|
|
||
| 0,1658 € - 0,1729 € | 7100 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,2415 € - 0,2683 € | 2618 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,21 € - 0,2333 € | 1996 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1225 € | 1302 Varastossa |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1907 € - 0,1988 € | 11872 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,0862 € - 0,1065 € | 43010 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 4835 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,2634 € - 0,3002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Sisään painettava
|
|
|
||
| 0,1699 € - 0,1954 € | 3850 Varastossa |
|
|
Sisään painettava
|
|
|
||
| 0,1699 € - 0,1954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Sisään painettava
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa