Valikko Haku

Minijohtopidikkeet

Varastossa

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Sarjanumero: SR2104

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
96 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Kiinnikkeen malli Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,0862 € - 0,1065 € 16000 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0862 € - 0,1065 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,0992 € - 0,1225 € 59 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0992 € - 0,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,0992 € - 0,1225 € 8000 Varastossa
6.6 mm
Sisään painettava
3.0 mm
0,0992 € - 0,1225 € 1000 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0992 € - 0,1225 € 1925 Varastossa
8.1 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,0862 € - 0,1065 € 7335 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0862 € - 0,1065 € 35962 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0992 € - 0,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.1 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0862 € - 0,1065 € 3432 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
6.0 mm
0,0862 € - 0,1065 € 25920 Varastossa
8.1 mm
Sisään painettava
3.9 mm
0,0862 € - 0,1065 € 11058 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0992 € - 0,1225 € 68838 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0862 € - 0,1065 € 8000 Varastossa
9.1 mm
Sisään painettava
7.7 mm
0,0862 € - 0,1065 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6 mm
Sisään painettava
3.0 mm
  • / 5
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018781

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0862 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018866

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.9 mm
  • Sisäleveys
    8.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018798

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0992 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018774

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.9 mm
  • Sisäleveys
    8.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.6 mm 9.1 mm Nailon 6/6

10018859

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0992 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    6.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018897

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0992 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018873

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0992 €

Varastotasot
1925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.9 mm
  • Sisäleveys
    8.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018743

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0862 €

Varastotasot
7335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018880

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0862 €

Varastotasot
35962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10580301

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018736

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0862 €

Varastotasot
3432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.1 mm 10.8 mm Nailon 6/6

10018712

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0862 €

Varastotasot
25920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.9 mm
  • Sisäleveys
    8.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018804

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0862 €

Varastotasot
11058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018811

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0992 €

Varastotasot
68838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10018903

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0862 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    7.7 mm
  • Sisäleveys
    9.1 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.6 mm 9.1 mm Nailon 6/6

10018828

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Mikro
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    6.6 mm