Valikko Haku

Muoviset letkupuristimet

Varastossa

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Väri d1 Asennustapa W Tyyppi Osta
0,2203 € - 0,4013 € 221 Varastossa
9.2 mm
Valkoinen
8.0 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
0,7002 € - 1,3696 € 1850 Varastossa
60.5 mm
Harmaa
56.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
1,4173 € - 2,3014 € 9890 Varastossa
80.0 mm
Valkoinen
76.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,3354 € - 0,5445 € 66 Varastossa
23.0 mm
Valkoinen
20.5 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,6413 € - 1,2587 € 350 Varastossa
50.5 mm
Musta
47.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,595 € - 1,3093 € 1284 Varastossa
47.5 mm
Musta
11.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
1,4454 € - 2,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Harmaa
80.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,5585 € - 1,2307 € 13346 Varastossa
38.5 mm
Harmaa
35.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,5697 € - 1,2559 € 12680 Varastossa
41.5 mm
Harmaa
38.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,7002 € - 1,3696 € 3796 Varastossa
60.5 mm
Valkoinen
56.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
1,4454 € - 2,3435 € 463 Varastossa
85.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,3354 € - 0,5445 € 5658 Varastossa
23.0 mm
Musta
20.5 mm
Lukitus-design
7.0 mm
1
0,3424 € - 0,5557 € 158 Varastossa
25.0 mm
Musta
22.0 mm
Lukitus-design
7.0 mm
1
0,3494 € - 0,5697 € 566 Varastossa
28.0 mm
Musta
25.0 mm
Lukitus-design
7.0 mm
1
0,2287 € - 0,4196 € 19274 Varastossa
10.5 mm
Musta
9.2 mm
Lukitus-design
5.0 mm
1
1,4454 € - 2,3435 € 1290 Varastossa
85.0 mm
Musta
80.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,5809 € - 1,284 € 11450 Varastossa
44.5 mm
Harmaa
41.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,2385 € - 0,4364 € 5046 Varastossa
12.0 mm
Harmaa
10.2 mm
Nopea asennus
6.0 mm
1
0,2287 € - 0,4196 € 19477 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
9.2 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
0,3255 € - 0,529 € 12500 Varastossa
20.5 mm
Harmaa
18.2 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
  • / 8
Letkukiristin 8.0 mm 9.2 mm PA Valkoinen

10087930

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2203 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 56.5 mm 60.5 mm PA Harmaa

10088463

Hinta-alue
1,3696 € - 0,7002 €

Varastotasot
1850 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 76.0 mm 80.0 mm PA Valkoinen

10088579

Hinta-alue
2,3014 € - 1,4173 €

Varastotasot
9890 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm PA Valkoinen

10088166

Hinta-alue
0,5445 € - 0,3354 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 47.0 mm 50.5 mm Nailon 6/6 Musta

10088418

Hinta-alue
1,2587 € - 0,6413 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088395

Hinta-alue
1,3093 € - 0,595 €

Varastotasot
1284 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm PA Harmaa

10088593

Hinta-alue
2,3435 € - 1,4454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 35.0 mm 38.5 mm PA Harmaa

10088319

Hinta-alue
1,2307 € - 0,5585 €

Varastotasot
13346 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 38.0 mm 41.5 mm PA Harmaa

10088333

Hinta-alue
1,2559 € - 0,5697 €

Varastotasot
12680 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 56.5 mm 60.5 mm PA Valkoinen

10088470

Hinta-alue
1,3696 € - 0,7002 €

Varastotasot
3796 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm PA Valkoinen

10088609

Hinta-alue
2,3435 € - 1,4454 €

Varastotasot
463 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088173

Hinta-alue
0,5445 € - 0,3354 €

Varastotasot
5658 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088203

Hinta-alue
0,5557 € - 0,3424 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 25.0 mm 28.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088234

Hinta-alue
0,5697 € - 0,3494 €

Varastotasot
566 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 9.2 mm 10.5 mm 5.0 mm Nailon 6/6 Musta

10087978

Hinta-alue
0,4196 € - 0,2287 €

Varastotasot
19274 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088616

Hinta-alue
2,3435 € - 1,4454 €

Varastotasot
1290 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 41.0 mm 44.5 mm PA Harmaa

10088357

Hinta-alue
1,284 € - 0,5809 €

Varastotasot
11450 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 10.2 mm 12.0 mm PA Harmaa

10087985

Hinta-alue
0,4364 € - 0,2385 €

Varastotasot
5046 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 9.2 mm 10.5 mm PA Valkoinen

10087961

Hinta-alue
0,4196 € - 0,2287 €

Varastotasot
19477 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 18.2 mm 20.5 mm PA Harmaa

10088128

Hinta-alue
0,529 € - 0,3255 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa