Muoviset pipe caps tarjoavat tehokkaan suojan putkille ja putkille. Nämä painettava korkit on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin. Ominaisuudet sisältävät paineaukon, joka mahdollistaa paineen vapauttamisen käsittelypaikan ilmastollisten olosuhteiden mukaan.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPEPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1311 € - 3,479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 250
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,08 € - 1,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 90
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 200
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 75
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.217 in
81.7 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 125
|
1.535 in
39.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | 10880 Varastossa |
DN 180
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.228 in
183.6 mm
|
||
| 0,153 € - 0,238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 50
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
||
| 4,014 € - 4,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 280
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.339 in
288.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa