Round Merchandising Hooks display items in an orderly and aesthetically pleasing manner. It has a curved, circular end and is designed to securely hold products without causing any damage.
It is easy to install and remove, screwed or nailed into a wall or other surface, and resistant to corrosion and other environmental factors. They are sold single and double in different sizes and are ideal for holding hanging components on cardboard, POP displays, and free-standing display units.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Piikkikokoonpano | Etuosa | Väri | Materiaali | Hanging Length | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1318 € - 0,1464 € | 19750 Varastossa |
Single
|
None
|
Musta
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,1697 € - 0,1885 € | 5166 Varastossa |
Single
|
None
|
Valkoinen
|
PA
|
8.465 in
215.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,1973 € - 0,2192 € | 45350 Varastossa |
Single
|
None
|
Valkoinen
|
ABS
|
|
Top-Edge
|
||
| 0,3573 € - 0,3956 € | 21058 Varastossa |
Single
|
None
|
Valkoinen
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,5011 € - 0,5572 € | 23170 Varastossa |
Double
|
None
|
Valkoinen
|
PA
|
4.016 in
102.0 mm
|
Peg Board
|
||
| 10382301 | 0,6188 € - 0,6859 € | 18885 Varastossa |
Single
|
None
|
Valkoinen
|
PA
|
|
Peg Board
|
|
| 0,1003 € - 0,1114 € | 26900 Varastossa |
Single
|
None
|
Musta
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,1333 € - 0,1481 € | 19627 Varastossa |
Single
|
None
|
Valkoinen
|
PA
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,3365 € - 0,3739 € | 19724 Varastossa |
Double
|
None
|
Valkoinen
|
PA
|
6.102 in
155.0 mm
|
Peg Board
|
||
| 0,7064 € - 0,7844 € | 12171 Varastossa |
Double
|
None
|
Valkoinen
|
PA
|
8.15 in
207.0 mm
|
Peg Board
|
||
| 0,2491 € - 0,2765 € | 26000 Varastossa |
Single
|
None
|
Valkoinen
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,117 € - 0,13 € | 5800 Varastossa |
Single
|
None
|
Musta
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,4641 € - 0,5147 € | 4900 Varastossa |
Single
|
None
|
Valkoinen
|
PA
|
6.457 in
164.0 mm
|
Stab-in
|
||
| 0,0976 € - 0,1085 € | 17112 Varastossa |
Single
|
None
|
Valkoinen
|
PA
|
|
Cardboard Slot
|
||
| 0,2582 € - 0,4018 € | 13700 Varastossa |
Double
|
None
|
Musta
|
PA
|
|
Stab-in
|
||
| 0,5188 € - 0,5791 € | 2350 Varastossa |
Single
|
None
|
Valkoinen
|
PA
|
|
Cardboard Slot
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa