Valikko Haku

Naaraspuolinen jousitettu sisäke vastakappaleen haalle

Varastossa

Jousitettu istukka on salpa lukittuvalla ja avautuvalla jousijärjestelmällä. Tämä ovisalpa on yhteensopiva kahden vastakappaleen kanssa, jotka voidaan tilata erikseen riippuen kiinnitysvaatimuksista.

Sarjanumero: SR5074

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
1,2451 € - 1,2711 € 2087 Varastossa
0,4518 € - 0,6544 € 1000 Varastossa
0,2259 € - 0,2751 € 1436 Varastossa
Jousisalvan vastakappale 21.1 mm 8.0 mm Asetaali Valkoinen

10153758

Hinta-alue
1,2711 € - 1,2451 €

Varastotasot
2087 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    21.1 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    7.0 mm
  • Tyyppi
    Salpa
  • Reiän tyyppi
    Rectangular Hole
Jousisalvan vastakappale 21.1 mm 11.0 mm Asetaali;Ruostumaton teräs Musta

10108468

Hinta-alue
0,6544 € - 0,4518 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    21.1 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    7.0 mm
  • Tyyppi
    Salpa
  • Reiän tyyppi
    Rectangular Hole
Jousisalvan vastakappale 12.7 mm 8.0 mm Asetaali Musta

10153819

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2259 €

Varastotasot
1436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Asennusreiän leveys
    7.0 mm
  • Tyyppi
    Vastarauta
  • Reiän tyyppi
    Rectangular Hole