Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR1970
Sarjanumero: SR1970
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0572 € - 0,0706 € | 2768 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0731 € | 30 Varastossa |
|
Väritön
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0903 € | 2899 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 995 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,1331 € | 6925 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 1982 Varastossa |
|
Väritön
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 225 Varastossa |
|
Väritön
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 27479 Varastossa |
|
Väritön
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 659 Varastossa |
|
Väritön
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0596 € | 1905 Varastossa |
|
Väritön
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0596 € | 3146 Varastossa |
|
Väritön
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 10328 Varastossa |
|
Väritön
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0706 € | 973 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0596 € | 2032 Varastossa |
|
Väritön
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0903 € | 2996 Varastossa |
|
Väritön
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0731 € | 20 Varastossa |
|
Väritön
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0903 € | 5017 Varastossa |
|
Väritön
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0596 € | 1543 Varastossa |
|
Väritön
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa