Valikko Haku

Napsautettava nippusiteen kiinnike

Varastossa

Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.

Sarjanumero: SR2022

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
76 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Paneelin paksuusalue Asennustapa Osta
0,1281 € - 0,1582 € 44660 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Sisään painettava
10253724 0,2259 € - 0,2505 € 138500 Varastossa
0,2231 € - 0,271 € 4357 Varastossa
6.0 mm
Työntösovite
0,4559 € - 0,7749 € 31884 Varastossa
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,1311 € - 0,1575 € 23805 Varastossa
5.3 mm
Ruuvi
0,1311 € - 0,1575 € 450951 Varastossa
5.3 mm
Screw
0,3579 € - 0,422 € 2130 Varastossa
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Sisään painettava
0,1218 € - 0,1354 € 2498 Varastossa
0,3313 € - 0,3559 € 23356 Varastossa
1.19 - 2.77 mm
0,0707 € - 0,0874 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 - 4.5 mm
0,4052 € - 0,4326 € 7892 Varastossa
0.8 - 3.2 mm
0,4271 € - 0,4586 € 2506 Varastossa
6.4 mm
6.6 mm
1.2 - 2.8 mm
Sisään painettava
0,1311 € - 0,1575 € 28100 Varastossa
5.3 mm
Screw
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Työntösovite
0,2505 € - 0,3066 € 137764 Varastossa
3.2 mm
Screw
0,0503 € - 0,0558 € 5715 Varastossa
0,1704 € - 0,2047 € 5877 Varastossa
5.2 mm
8.2 mm
Ruuvi
0,2231 € - 0,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Työntösovite
0,0822 € - 0,0914 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
Sisään painettava
0,3579 € - 0,422 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Sisään painettava
  • / 4
Nippusiteen pidike Sisään painettava 0.190 in Nailon 6/6 Väritön

10009567

Hinta-alue
0,1582 € - 0,1281 €

Varastotasot
44660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Musta

10253724

Hinta-alue
0,2505 € - 0,2259 €

Varastotasot
138500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippusiteen pidike;Sisään painettava;6.0 mm;Nailon 6/6;Väritön

10009406

Hinta-alue
0,271 € - 0,2231 €

Varastotasot
4357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.6 mm
  • Kokonaispituus
    9.4 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 4.8 mm PA Musta

10009512

Hinta-alue
0,7749 € - 0,4559 €

Varastotasot
31884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Fir Tree
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Musta

10009260

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1311 €

Varastotasot
23805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti 5.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10009222

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1311 €

Varastotasot
450951 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 13.0 mm Nailon 6/6 Musta

10009390

Hinta-alue
0,422 € - 0,3579 €

Varastotasot
2130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    13.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Väritön

10246139

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1218 €

Varastotasot
2498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Musta

10009673

Hinta-alue
0,3559 € - 0,3313 €

Varastotasot
23356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 - 2.77 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.9 mm
  • Kokonaisleveys
    7.1 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Väritön

10009550

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippusiteen pidike Niitti Nailon 6/6 Keltainen

10155189

Hinta-alue
0,4326 € - 0,4052 €

Varastotasot
7892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.2 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Sisään painettava 6.6 mm PA Väritön

10009680

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4271 €

Varastotasot
2506 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    6.6 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.2 - 2.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 5.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10009253

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1311 €

Varastotasot
28100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10009468

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.6 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.4 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10155219

Hinta-alue
0,3066 € - 0,2505 €

Varastotasot
137764 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Musta

10277119

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0503 €

Varastotasot
5715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Väritön

10009307

Hinta-alue
0,2047 € - 0,1704 €

Varastotasot
5877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    8.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 2.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10009437

Hinta-alue
0,271 € - 0,2231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 3.8 mm PA Väritön

10376881

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    3.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 1.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 13.0 mm Nailon 6/6 Musta

10009383

Hinta-alue
0,422 € - 0,3579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    13.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm