Valikko Haku

Napsautettava nippusiteen kiinnike

Varastossa

Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.

Sarjanumero: SR2022

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
76 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Paneelin paksuusalue Asennustapa Osta
0,2231 € - 0,271 € 800 Varastossa
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Push-In
0,1704 € - 0,2047 € 877 Varastossa
5.2 mm
8.2 mm
Ruuvi
0,1143 € - 0,1601 € 11946 Varastossa
0,067 € - 0,0744 € 200 Varastossa
0,1482 € - 0,178 € 1000 Varastossa
5.2 mm
8.2 mm
Ruuvi
0,6133 € - 0,6133 € 5679 Varastossa
13.3 mm
0,2642 € - 0,3231 € 41702 Varastossa
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Push-In
0,1311 € - 0,1575 € 107951 Varastossa
5.3 mm
Screw
0,1492 € - 0,1944 € 1609 Varastossa
0,1507 € - 0,1811 € 2173 Varastossa
5.3 mm
Ruuvi
0,067 € - 0,0744 € 199082 Varastossa
0,4559 € - 0,7749 € 112000 Varastossa
0.8 - 3.0 mm
0,4271 € - 0,4586 € 4054 Varastossa
6.4 mm
6.6 mm
1.2 - 2.8 mm
Sisään painettava
0,1482 € - 0,178 € 17078 Varastossa
8.2 mm
Ruuvi
0,3579 € - 0,422 € 2630 Varastossa
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Square Hole
0,0468 € - 0,0521 € 19752 Varastossa
0,1311 € - 0,1575 € 14805 Varastossa
5.3 mm
Ruuvi
0,1492 € - 0,1944 € 1567 Varastossa
0,1482 € - 0,178 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.2 mm
Screw
0,4052 € - 0,4326 € 5408 Varastossa
0.8 - 3.2 mm
  • / 4
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Väritön

10009437

Hinta-alue
0,271 € - 0,2231 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push-In
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Väritön

10009307

Hinta-alue
0,2047 € - 0,1704 €

Varastotasot
877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    8.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Väritön

10089309

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1143 €

Varastotasot
11946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Musta

10277126

Hinta-alue
0,0744 € - 0,067 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Musta

10009291

Hinta-alue
0,178 € - 0,1482 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    8.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Väritön

10155202

Hinta-alue
0,6133 € - 0,6133 €

Varastotasot
5679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    13.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaispituus
    25.9 mm
  • Kokonaisleveys
    19.5 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Väritön

10009413

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
41702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push-In
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    3.5 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.79 - 1.98 mm
  • Kokonaispituus
    14.3 mm
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti PA66 Väritön

10009222

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1311 €

Varastotasot
107951 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Väritön

10089323

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1492 €

Varastotasot
1609 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippusiteen pidike Ruuvattava #8. M4 5.3 mm PA Väritön

10009246

Hinta-alue
0,1811 € - 0,1507 €

Varastotasot
2173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Väritön

10246122

Hinta-alue
0,0744 € - 0,067 €

Varastotasot
199082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Musta

10009536

Hinta-alue
0,7749 € - 0,4559 €

Varastotasot
112000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippusiteen pidike Sisään painettava 6.6 mm PA Väritön

10009680

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4271 €

Varastotasot
4054 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    6.6 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.2 - 2.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi M6 8.2 mm PA Musta

10009321

Hinta-alue
0,178 € - 0,1482 €

Varastotasot
17078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    8.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Musta

10009390

Hinta-alue
0,422 € - 0,3579 €

Varastotasot
2630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Square Hole
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    13.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Musta

10277102

Hinta-alue
0,0521 € - 0,0468 €

Varastotasot
19752 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Ruuvi #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Musta

10009260

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1311 €

Varastotasot
14805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Musta

10089330

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1492 €

Varastotasot
1567 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Väritön

10009314

Hinta-alue
0,178 € - 0,1482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    8.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
Nippusiteen pidike Niitti PA66 Keltainen

10155189

Hinta-alue
0,4326 € - 0,4052 €

Varastotasot
5408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.2 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66