Valikko Haku

Napsautettava nippusiteen kiinnike

Varastossa

Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.

Sarjanumero: SR2022

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
76 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Paneelin paksuusalue Asennustapa Osta
0,4559 € - 0,7749 € 112000 Varastossa
0.8 - 3.0 mm
0,1311 € - 0,1575 € 107951 Varastossa
5.3 mm
Screw
0,4052 € - 0,4326 € 5408 Varastossa
0.8 - 3.2 mm
0,1482 € - 0,178 € 17078 Varastossa
8.2 mm
Ruuvi
0,0707 € - 0,0874 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 - 4.5 mm
0,3579 € - 0,422 € 2630 Varastossa
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Square Hole
0,1218 € - 0,1354 € 18998 Varastossa
0,2505 € - 0,3066 € 2091 Varastossa
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Push-In
0,1482 € - 0,178 € 52871 Varastossa
8.2 mm
Screw
0,1507 € - 0,1811 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
Ruuvi
0,1704 € - 0,2047 € 877 Varastossa
5.2 mm
8.2 mm
Ruuvi
0,1143 € - 0,1601 € 11946 Varastossa
0,0503 € - 0,0558 € 11300 Varastossa
0,2505 € - 0,3066 € 90764 Varastossa
3.2 mm
Screw
10376898 0,0902 € - 0,1002 € 3800 Varastossa
6.2 mm
8.1 mm
Sisään painettava
0,3107 € - 0,3313 € 31882 Varastossa
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Push-In
0,0503 € - 0,0558 € 160729 Varastossa
0,1218 € - 0,1354 € 2300 Varastossa
0,3313 € - 0,3559 € 17856 Varastossa
1.19 - 2.77 mm
0,1311 € - 0,1575 € 14805 Varastossa
5.3 mm
Ruuvi
  • / 4
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Musta

10009536

Hinta-alue
0,7749 € - 0,4559 €

Varastotasot
112000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti PA66 Väritön

10009222

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1311 €

Varastotasot
107951 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
Nippusiteen pidike Niitti PA66 Keltainen

10155189

Hinta-alue
0,4326 € - 0,4052 €

Varastotasot
5408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.2 mm
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Ruuvi M6 8.2 mm PA Musta

10009321

Hinta-alue
0,178 € - 0,1482 €

Varastotasot
17078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    8.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Väritön

10009550

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Musta

10009390

Hinta-alue
0,422 € - 0,3579 €

Varastotasot
2630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Square Hole
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    13.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Kokonaispituus
    28.0 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Väritön

10246139

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1218 €

Varastotasot
18998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
  • Kokonaisleveys
    13.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Väritön

10155226

Hinta-alue
0,3066 € - 0,2505 €

Varastotasot
2091 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Push-In
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.7 mm
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti PA66 Väritön

10009284

Hinta-alue
0,178 € - 0,1482 €

Varastotasot
52871 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    8.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Väritön

10009277

Hinta-alue
0,1811 € - 0,1507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm
Nippusiteen pidike Ruuvattava ja niitti #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Väritön

10009307

Hinta-alue
0,2047 € - 0,1704 €

Varastotasot
877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    8.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Väritön

10089309

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1143 €

Varastotasot
11946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Musta

10277119

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0503 €

Varastotasot
11300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Väritön

10155219

Hinta-alue
0,3066 € - 0,2505 €

Varastotasot
90764 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava 8.1 mm PA Väritön

10376898

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0902 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    2.4 - 8.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Kokonaispituus
    17.7 mm
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Musta

10009505

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
31882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Push-In
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Väritön

10246115

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0503 €

Varastotasot
160729 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Ruuvi PA66 Musta

10277140

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1218 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    11.6 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    14.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippusiteen pidike Sisään painettava PA66 Musta

10009673

Hinta-alue
0,3559 € - 0,3313 €

Varastotasot
17856 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 - 2.77 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.9 mm
  • Kokonaisleveys
    7.1 mm
Nippusiteen pidike Ruuvi #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Musta

10009260

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1311 €

Varastotasot
14805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    5.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.1 mm
  • Kokonaispituus
    15.2 mm