Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.
Sarjanumero: SR2022
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys | Paneelin paksuusalue | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2625 € - 0,2998 € | 965 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,2505 € - 0,3066 € | 2091 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
0,6384 € - 0,7012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Sisään painettava
|
||
0,0426 € - 0,0624 € | 18901 Varastossa |
|
|
|
|
||
0,1281 € - 0,1582 € | 58660 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Snap-In
|
||
0,1656 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Sisään painettava
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
0,2017 € - 0,2293 € | 96900 Varastossa |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Push-In
|
||
0,2231 € - 0,271 € | 8357 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Push-In
|
||
0,2642 € - 0,3231 € | 75876 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Arrowhead
|
|||
0,1375 € - 0,1697 € | 148998 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
0,1402 € - 0,1731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
0,1642 € - 0,219 € | 989 Varastossa |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
0,4383 € - 0,7059 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
0,1375 € - 0,1697 € | 2000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Push-In
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa