Valikko Haku

Napsautettava välilevy

Varastossa

Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Sarjanumero: SR6431

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuus Välilevyn pituus Osta
0,1659 € - 0,1844 € 3863 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1562 € - 0,1736 € 21000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1936 € - 0,3606 € 1500 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2182 € - 0,2424 € 24300 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2118 € - 0,3915 € 7684 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1172 € - 0,1302 € 2542 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,1992 € - 0,3676 € 4118 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2161 € - 0,3985 € 10072 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,3087 € - 0,3342 € 1587 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3087 € - 0,3342 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,3087 € - 0,3342 € 3000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2563 € - 0,2931 € 7010 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1936 € - 0,3606 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,2118 € - 0,3915 € 18396 Varastossa
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2063 € - 0,3831 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1992 € - 0,3676 € 54 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,2161 € - 0,3985 € 2621 Varastossa
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,1978 € - 0,3648 € 7591 Varastossa
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,1431 € - 0,1585 € 10300 Varastossa
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3087 € - 0,3342 € 988 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
  • / 3
Piirilevyn tuki 15.9 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022481

Hinta-alue
0,1844 € - 0,1659 €

Varastotasot
3863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022627

Hinta-alue
0,1736 € - 0,1562 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184547

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022542

Hinta-alue
0,2424 € - 0,2182 €

Varastotasot
24300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184622

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2118 €

Varastotasot
7684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Piirilevyn tuki 1.6 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022467

Hinta-alue
0,1302 € - 0,1172 €

Varastotasot
2542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 3.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184578

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1992 €

Varastotasot
4118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 6.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184653

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
10072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022535

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
1587 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022610

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022498

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022511

Hinta-alue
0,2931 € - 0,2563 €

Varastotasot
7010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184691

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184776

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2118 €

Varastotasot
18396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    3.6 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184615

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184585

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1992 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.1 mm
Jousilukkotuki 6.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184660

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
2621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184714

Hinta-alue
0,3648 € - 0,1978 €

Varastotasot
7591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    5.0 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381502

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
10300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.7 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022658

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm