Valikko Haku

Napsautettava välilevy

Varastossa

Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Sarjanumero: SR6431

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuus Välilevyn pituus Osta
0,3087 € - 0,3342 € 15000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1908 € - 0,3508 € 6816 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2161 € - 0,3985 € 7569 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,1978 € - 0,3648 € 7591 Varastossa
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,1431 € - 0,1585 € 10300 Varastossa
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3087 € - 0,3342 € 3000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2245 € - 0,4153 € 2353 Varastossa
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2182 € - 0,2424 € 24300 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1659 € - 0,1844 € 3863 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1978 € - 0,3648 € 8200 Varastossa
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2118 € - 0,3915 € 7684 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1562 € - 0,1736 € 21000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1936 € - 0,3606 € 1500 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1172 € - 0,1302 € 2542 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,2063 € - 0,3831 € 7653 Varastossa
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1936 € - 0,3606 € 17316 Varastossa
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2063 € - 0,3831 € 5219 Varastossa
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2063 € - 0,3831 € 3016 Varastossa
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1431 € - 0,1585 € 2626 Varastossa
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1992 € - 0,3676 € 54 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
  • / 3
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022597

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 1.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184516

Hinta-alue
0,3508 € - 0,1908 €

Varastotasot
6816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 5.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184639

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
7569 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184714

Hinta-alue
0,3648 € - 0,1978 €

Varastotasot
7591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    5.0 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381502

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
10300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.7 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022498

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184783

Hinta-alue
0,4153 € - 0,2245 €

Varastotasot
2353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022542

Hinta-alue
0,2424 € - 0,2182 €

Varastotasot
24300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 15.9 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022481

Hinta-alue
0,1844 € - 0,1659 €

Varastotasot
3863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184707

Hinta-alue
0,3648 € - 0,1978 €

Varastotasot
8200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    5.0 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184622

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2118 €

Varastotasot
7684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022627

Hinta-alue
0,1736 € - 0,1562 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184547

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Piirilevyn tuki 1.6 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022467

Hinta-alue
0,1302 € - 0,1172 €

Varastotasot
2542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184608

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
7653 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.75 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    3.0 mm
Jousilukkotuki 2.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184684

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
17316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.1 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184745

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
5219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.9 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184769

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
3016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    5.0 mm
Jousilukkotuki 1.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381496

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
2626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.7 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184585

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1992 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.1 mm