Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8754 € - 0,9608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,1348 € | 744 Varastossa |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
|
Polyamidi 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2122 € - 0,2826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,1349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,1632 € | 2408 Varastossa |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0818 € | 48000 Varastossa |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
|
Polyamidi 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2336 € - 0,3115 € | 625 Varastossa |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamidi 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2135 € - 0,2876 € | 400 Varastossa |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1695 € - 0,226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Musta
|
|
Polyamidi 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2519 € - 0,5558 € | 2600 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,167 € - 0,221 € | 101593 Varastossa |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamidi 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0818 € | 2134 Varastossa |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1018 € - 0,1683 € | 500 Varastossa |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6267 € - 0,6883 € | 3918 Varastossa |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,1251 € | 3000 Varastossa |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1921 € - 0,2574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1057 € - 0,156 € | 2173 Varastossa |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamidi 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,3107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Musta
|
|
Polyamidi 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
|
Polyamidi 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0818 € | 23249 Varastossa |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa