Valikko Haku

Napsautustulpat

Varastossa

Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.

Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.

Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.

  • Helppo asentaa ja irrottaa. Kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja napakan istuvuuden.
  • Yläosan keskiliuskasta saa tiukan otteen kiristämistä ja irrottamista varten.
  • Sopii metrisille ja BSP- ja UNF-kierteille.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri d h D Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,5402 € - 1,3703 € 2240 Varastossa
1-7/8
Keltainen
45.1 mm
11.7 mm
UNF-Kierteet
1
0,0645 € - 0,4892 € 31980 Varastossa
7/16 in
Keltainen
9.7 mm
6.9 mm
UNF-Kierteet
1
0,06 € - 0,5835 € 80000 Varastossa
5/16 in
Keltainen
6.7 mm
6.0 mm
UNF-Kierteet
1
0,06 € - 0,1585 € 6500 Varastossa
7/8 in x 14 UNF/JIC
Sininen
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,0658 € - 0,167 € 18878 Varastossa
Without Lugs
Punainen
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,202 € - 0,5275 € Kysy toimitusaikaa täältä
1-3/16
Keltainen
27.7 mm
8.6 mm
UNF-Kierteet
1
0,1386 € - 0,4715 € 30300 Varastossa
3/8
Keltainen
8.2 mm
6.0 mm
UNF-Kierteet
1
0,0495 € - 0,1031 € 922 Varastossa
Without Lugs
Punainen
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,0769 € - 0,1948 € 12500 Varastossa
13/16
Keltainen
18.6 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,1009 € - 0,256 € 13700 Varastossa
9/16
Keltainen
12.6 mm
7.4 mm
UNF-Kierteet
1
0,0474 € - 0,129 € 7000 Varastossa
9/16 in x 18 UNF/JIC
Sininen
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,2568 € - 0,6807 € 5265 Varastossa
1-5/16
Keltainen
30.9 mm
8.6 mm
UNF-Kierteet
1
0,0697 € - 0,1718 € 151500 Varastossa
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Punainen
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC-Kierteet
0,1147 € - 0,2832 € 10009 Varastossa
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Punainen
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC-Kierteet
0,1599 € - 0,4007 € 7750 Varastossa
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Punainen
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
JIC-Kierteet
0,0718 € - 0,1768 € 43731 Varastossa
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Punainen
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
JIC-Kierteet
0,1055 € - 0,2596 € 9000 Varastossa
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Punainen
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC-Kierteet
0,2203 € - 0,5422 € 18200 Varastossa
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Punainen
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC-Kierteet
0,1373 € - 0,3418 € 2516 Varastossa
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Punainen
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC-Kierteet
0,0857 € - 0,2112 € 6400 Varastossa
3/4 in UNF/JIC; M18
Punainen
18.3 mm
21.5 mm
BSP-Kierteet
  • / 3
Peitetulppa UNF 1-7/8" UNF Keltainen LDPE

10158760

Hinta-alue
1,3703 € - 0,5402 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 7/16" UNF Keltainen LDPE

10158852

Hinta-alue
0,4892 € - 0,0645 €

Varastotasot
31980 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 5/16" UNF Keltainen LDPE

10158838

Hinta-alue
0,5835 € - 0,06 €

Varastotasot
80000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Sininen LDPE - PIR

10085196

Hinta-alue
0,1585 € - 0,06 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Painotulppa 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Punainen

10085233

Hinta-alue
0,167 € - 0,0658 €

Varastotasot
18878 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 1-3/16" UNF Keltainen LDPE

10158739

Hinta-alue
0,5275 € - 0,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 3/8" UNF Keltainen LDPE

10158821

Hinta-alue
0,4715 € - 0,1386 €

Varastotasot
30300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Painotulppa 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Punainen

10085226

Hinta-alue
0,1031 € - 0,0495 €

Varastotasot
922 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    Without Lugs
  • Väri
    Punainen
Peitetulppa UNF 13/16" UNF Keltainen LDPE

10158807

Hinta-alue
0,1948 € - 0,0769 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    13/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 9/16" UNF Keltainen LDPE

10158876

Hinta-alue
0,256 € - 0,1009 €

Varastotasot
13700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    9/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Sininen LDPE - PIR

10085165

Hinta-alue
0,129 € - 0,0474 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Väri
    Sininen
Peitetulppa UNF 1-5/16" UNF Keltainen LDPE

10158746

Hinta-alue
0,6807 € - 0,2568 €

Varastotasot
5265 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Keltainen
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084656

Hinta-alue
0,1718 € - 0,0697 €

Varastotasot
151500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084694

Hinta-alue
0,2832 € - 0,1147 €

Varastotasot
10009 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084717

Hinta-alue
0,4007 € - 0,1599 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084663

Hinta-alue
0,1768 € - 0,0718 €

Varastotasot
43731 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084687

Hinta-alue
0,2596 € - 0,1055 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10085622

Hinta-alue
0,5422 € - 0,2203 €

Varastotasot
18200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10084700

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1373 €

Varastotasot
2516 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
Peitetulppa Metric;UNF;BSP;JIC Punainen LDPE - PIR

10070420

Hinta-alue
0,2112 € - 0,0857 €

Varastotasot
6400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet