Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Napsautustulpat suojaavat tehokkaasti epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja kosteudelta, valmistuksen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana monenlaisissa sovelluksissa. Kevyt paine napsauttaa liittimen sisäiseen uriin, mikä tekee sen asentamisesta ja poistamisesta helppoa. Ristiotsikkotoiminto mahdollistaa osan poistamisen työkalulla, joka kiertää osan irti.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTFUPPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | Pultin kierre | h | H | Pultin kierre | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0793 € - 0,0881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
||
| 0,0666 € - 0,1036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0565 € - 0,0879 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0218 € - 0,034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | 5000 Varastossa |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,0449 € - 0,0698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0428 € - 0,0475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
||
| 0,036 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0242 € - 0,0377 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
| 0,0814 € - 0,0905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
||
| 0,1058 € - 0,1175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa