Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | h | H | D | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1029 € - 0,2533 € | 1600 Varastossa |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Punainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
UNF-Kierteet
|
3
|
||
0,0836 € - 0,2061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Punainen
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
3
|
||
0,068 € - 0,1676 € | 8986 Varastossa |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Punainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
3
|
||
0,134 € - 0,3335 € | 3900 Varastossa |
M28;1-1/8";7/8"
|
Punainen
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
UNF-Kierteet
|
3
|
||
0,1861 € - 0,46 € | 1900 Varastossa |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Punainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
UNF-Kierteet
|
3
|
||
0,0801 € - 0,2118 € | 100 Varastossa |
7/8
|
Keltainen
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0707 € - 0,1791 € | 6037 Varastossa |
11/16
|
Keltainen
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0735 € - 0,1871 € | 2804 Varastossa |
3/4
|
Keltainen
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0586 € - 0,1546 € | 1996 Varastossa |
7/8-14
|
Sininen
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,1352 € - 0,46 € | 900 Varastossa |
3/8
|
Keltainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,075 € - 0,19 € | 3500 Varastossa |
13/16
|
Keltainen
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,1547 € - 0,3076 € | 198 Varastossa |
1-1/16-12
|
Keltainen
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,1437 € - 0,3996 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1
|
Keltainen
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0586 € - 0,5692 € | 950 Varastossa |
5/16
|
Keltainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0624 € - 0,1572 € | 21790 Varastossa |
1/2
|
Keltainen
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,4052 € - 0,9114 € | 27 Varastossa |
1-5/8
|
Keltainen
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,0661 € - 0,1679 € | 6000 Varastossa |
5/8
|
Keltainen
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
0,5271 € - 1,3369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1-7/8
|
Keltainen
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
10085158 | 0,0444 € - 0,1178 € | 25 Varastossa |
1/2-20
|
Sininen
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
|
0,0473 € - 0,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/8-18
|
Sininen
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa