Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PP Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | D | Materiaali | Luokan painearvot | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7625 € - 1,6014 € | 7579 Varastossa |
Punainen
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
2,1084 € - 4,4276 € | 45 Varastossa |
Sininen
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,6976 € - 3,5651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
2,9298 € - 4,5426 € | 10095 Varastossa |
Sininen
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
0,7461 € - 2,2569 € | 1437 Varastossa |
Sininen
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,0679 € - 3,1051 € | 5330 Varastossa |
Sininen
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,3827 € - 4,9164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,2362 € - 4,7151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
0,9255 € - 2,8032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,1432 € - 4,3989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
0,9665 € - 2,9326 € | 844 Varastossa |
Punainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
0,7092 € - 2,2943 € | 1323 Varastossa |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
1,2362 € - 4,3989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
1,7524 € - 5,3764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
1,0679 € - 3,7663 € | 4550 Varastossa |
Sininen
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
0,2523 € - 0,3925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,1736 € - 0,27 € | 1098 Varastossa |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2592 € - 0,4032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2435 € - 0,3788 € | 450 Varastossa |
Sininen
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,3888 € - 0,6048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
4.000 in
101.6 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa