Valikko Haku

Nastalliset täyspintalaippasuojukset

Varastossa

Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.

Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).

  • Tarjoaa koko pinnan suojausta korkeapaineisille käyttökohteille.
  • Korvakkeet asettuvat tiukasti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
  • Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky.
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PP Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri D Materiaali Luokan painearvot Tyyppi Osta
0,7625 € - 1,6014 € 7579 Varastossa
Punainen
152.4 mm
PE
6000
3
2,1084 € - 4,4276 € 45 Varastossa
Sininen
76.2 mm
PE
3000
3
1,6976 € - 3,5651 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
76.7 mm
PE
3000
3
2,9298 € - 4,5426 € 10095 Varastossa
Sininen
50.8 mm
PE
3000
3
0,7461 € - 2,2569 € 1437 Varastossa
Sininen
12.7 mm
PE
3000
3
1,0679 € - 3,1051 € 5330 Varastossa
Sininen
38.1 mm
PE
3000
3
1,3827 € - 4,9164 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
63.5 mm
PE
3000
3
1,2362 € - 4,7151 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
38.1 mm
PE
6000
3
0,9255 € - 2,8032 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
25.4 mm
PE
3000
3
1,1432 € - 4,3989 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.4 mm
PE
6000
3
0,9665 € - 2,9326 € 844 Varastossa
Punainen
19.1 mm
PE
6000
3
0,7092 € - 2,2943 € 1323 Varastossa
Sininen
19.1 mm
PE
3000
3
1,2362 € - 4,3989 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
31.8 mm
PE
6000
3
1,7524 € - 5,3764 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
50.8 mm
PE
6000
3
1,0679 € - 3,7663 € 4550 Varastossa
Sininen
31.8 mm
PE
3000
3
0,2523 € - 0,3925 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,1736 € - 0,27 € 1098 Varastossa
Sininen
19.1 mm
LLDPE
3000
1
0,2592 € - 0,4032 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2435 € - 0,3788 € 450 Varastossa
Sininen
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,3888 € - 0,6048 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
101.6 mm
LLDPE
3000
1
  • / 3
Laippasuojus 12.7 mm Punainen PE

10287712

Hinta-alue
1,6014 € - 0,7625 €

Varastotasot
7579 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    152.4 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 101.6 mm Sininen PE

10287705

Hinta-alue
4,4276 € - 2,1084 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 76.2 mm Sininen PE

10287699

Hinta-alue
3,5651 € - 1,6976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.7 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuoja 2 in 3000 Sininen PE

10239919

Hinta-alue
4,5426 € - 2,9298 €

Varastotasot
10095 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 1/2 in Sininen PE

10239865

Hinta-alue
2,2569 € - 0,7461 €

Varastotasot
1437 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 1 1/2 in Sininen PE

10239902

Hinta-alue
3,1051 € - 1,0679 €

Varastotasot
5330 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 2 1/2 in Sininen PE

10239926

Hinta-alue
4,9164 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 1 1/2 in Punainen PE

10239964

Hinta-alue
4,7151 € - 1,2362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuoja 1 in 3000 Sininen PE

10239889

Hinta-alue
2,8032 € - 0,9255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuoja 1 in 6000 Punainen PE

10239940

Hinta-alue
4,3989 € - 1,1432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 3/4 in Punainen PE

10239933

Hinta-alue
2,9326 € - 0,9665 €

Varastotasot
844 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 3/4 in Sininen PE

10239872

Hinta-alue
2,2943 € - 0,7092 €

Varastotasot
1323 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 1 1/4 in Punainen PE

10239957

Hinta-alue
4,3989 € - 1,2362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuoja 2 in 6000 Punainen PE

10239971

Hinta-alue
5,3764 € - 1,7524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 1 1/4 in Sininen PE

10239896

Hinta-alue
3,7663 € - 1,0679 €

Varastotasot
4550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 2.1/2 in 3000 Sininen LLDPE

20592264

Hinta-alue
0,3925 € - 0,2523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 3/4 in 3000 Sininen LLDPE

20592189

Hinta-alue
0,27 € - 0,1736 €

Varastotasot
1098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2.1/2 in 3000 Sininen LLDPE

20592271

Hinta-alue
0,4032 € - 0,2592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1.1/2 in 3000 Sininen LLDPE

20592226

Hinta-alue
0,3788 € - 0,2435 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 4 in 3000 Sininen LLDPE

20592301

Hinta-alue
0,6048 € - 0,3888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    101.6 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1