Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PP Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | D | Materiaali | Luokan painearvot | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3212 € - 0,3965 € | 2987 Varastossa |
Keltainen
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2392 € - 0,3286 € | 1284 Varastossa |
Keltainen
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
0,4736 € - 0,8771 € | 6 Varastossa |
Keltainen
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
0,2514 € - 0,3402 € | 3288 Varastossa |
Keltainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
0,2331 € - 0,3117 € | 1950 Varastossa |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
0,2843 € - 0,8205 € | 268 Varastossa |
Keltainen
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2587 € - 0,4025 € | 360 Varastossa |
Sininen
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,3758 € - 0,5846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
3.000 in
76.2 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2028 € - 0,3155 € | 500 Varastossa |
Punainen
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
0,3807 € - 0,5923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
3.500 in
88.9 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,1736 € - 0,27 € | 998 Varastossa |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2183 € - 0,3396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2198 € - 0,342 € | 400 Varastossa |
Sininen
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2119 € - 0,3297 € | 760 Varastossa |
Sininen
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,1913 € - 0,2976 € | 659 Varastossa |
Punainen
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
0,1064 € - 0,1656 € | 2000 Varastossa |
Punainen
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
0,1661 € - 0,2584 € | 2000 Varastossa |
Sininen
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,5201 € - 0,5779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
5.000 in
127 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
0,2571 € - 0,3999 € | 360 Varastossa |
Punainen
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
0,2122 € - 0,3301 € | 200 Varastossa |
Sininen
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa