Valikko Haku

Nastalliset täyspintalaippasuojukset

Varastossa

Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.

Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).

  • Tarjoaa koko pinnan suojausta korkeapaineisille käyttökohteille.
  • Korvakkeet asettuvat tiukasti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
  • Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky.
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PP Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri D Materiaali Luokan painearvot Tyyppi Osta
0,1804 € - 0,2807 € 900 Varastossa
Sininen
25.4 mm
LLDPE
3000
1
0,2592 € - 0,4032 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2435 € - 0,3788 € 360 Varastossa
Sininen
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,2523 € - 0,3925 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2932 € - 0,4561 € 225 Varastossa
Punainen
50.8 mm
LLDPE
6000
1
0,3888 € - 0,6048 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
101.6 mm
LLDPE
3000
1
0,1756 € - 0,2732 € 998 Varastossa
Punainen
19.1 mm
LLDPE
6000
1
  • / 3
Laippasuojus 1 in 3000 Sininen LLDPE

20592196

Hinta-alue
0,2807 € - 0,1804 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2.1/2 in 3000 Sininen LLDPE

20592271

Hinta-alue
0,4032 € - 0,2592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1.1/2 in 3000 Sininen LLDPE

20592226

Hinta-alue
0,3788 € - 0,2435 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2.1/2 in 3000 Sininen LLDPE

20592264

Hinta-alue
0,3925 € - 0,2523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 2 in 6000 Punainen LLDPE

20592370

Hinta-alue
0,4561 € - 0,2932 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 4 in 3000 Sininen LLDPE

20592301

Hinta-alue
0,6048 € - 0,3888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    101.6 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 3/4 in 6000 Punainen LLDPE

20592332

Hinta-alue
0,2732 € - 0,1756 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    LLDPE
  • Tyyppi
    1