Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, PE Väri: Väritön, Punainen Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | h | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Koko materiaali | H | Yhteensopiva kierretyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1337 € - 0,3105 € | 5492 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Punainen
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1615 € - 0,4082 € | 17048 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Väritön
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,4641 € - 1,0781 € | 4800 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Punainen
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1725 € - 0,3766 € | 7960 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,056 € - 0,1224 € | 450 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0681 € - 0,1486 € | 36554 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0926 € - 0,2354 € | 30974 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Väritön
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0844 € - 0,2147 € | 550 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
Väritön
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,2354 € - 0,5261 € | 71400 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,136 € - 0,3133 € | 5700 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Punainen
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0962 € - 0,2098 € | 21666 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,8748 € - 2,2224 € | 840 Varastossa |
2.492 in
63.3 mm
|
Väritön
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,4559 € - 0,9947 € | 320 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,6119 € - 0,9114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
Punainen
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,5722 € - 0,9861 € | 3716 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Punainen
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1006 € - 0,2196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Punainen
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinyylikloridi
|
|
|
||
| 0,1281 € - 0,2794 € | 39500 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,2628 € - 0,6095 € | 4694 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Punainen
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1239 € - 0,2705 € | 271 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Punainen
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non Threaded
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1244 € - 0,1357 € | 84124 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa