Valikko Haku

Nastasuojukset

Varastossa

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri h Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Koko materiaali H Yhteensopiva kierretyyppi Osta
0,4673 € - 1,0196 € 1920 Varastossa
38.1 mm
Punainen
44.5 mm
1 1/12"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1137 € - 0,2389 € 8740 Varastossa
16.3 mm
Väritön
12.0 mm
3/8-19
Pienitiheyksinen polyeteeni
BSP
0,1599 € - 0,2522 € 9600 Varastossa
26.0 mm
Väritön
19.5 mm
3/4-14
Pienitiheyksinen polyeteeni
BSP
0,0865 € - 0,2201 € 400 Varastossa
9.6 mm
Väritön
21.3 mm
3/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1185 € - 0,2746 € 74670 Varastossa
9.1 mm
Punainen
27.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1041 € - 0,2275 € 34400 Varastossa
12.8 mm
Väritön
20.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,6272 € - 0,9341 € 400 Varastossa
28.6 mm
Punainen
62.8 mm
1 1/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0771 € - 0,1788 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
Musta
12.7 mm
Polyvinyylikloridi
0,1768 € - 0,386 € 1800 Varastossa
22.0 mm
Väritön
18.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1599 € - 0,3713 € 5585 Varastossa
12.7 mm
Punainen
27.3 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,4757 € - 1,1021 € 6345 Varastossa
22.2 mm
Punainen
77.8 mm
7/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0616 € - 0,1346 € 30000 Varastossa
6.0 mm
Väritön
10.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1275 € - 0,1391 € 40124 Varastossa
8.0 mm
Väritön
10.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,5865 € - 1,0108 € 1200 Varastossa
25.4 mm
Punainen
62.8 mm
1"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0986 € - 0,2151 € 26400 Varastossa
12.0 mm
Väritön
16.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,4181 € - 0,6159 € 1900 Varastossa
15.9 mm
Punainen
71.8 mm
5/8"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1641 € - 0,3565 € 2183 Varastossa
20.0 mm
Väritön
20.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1239 € - 0,2867 € 3753 Varastossa
11.9 mm
Punainen
28.6 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,2076 € - 0,4803 € 2710 Varastossa
12.7 mm
Punainen
46.0 mm
1/2"
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1394 € - 0,3035 € 8930 Varastossa
16.0 mm
Väritön
20.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Laipallinen suojus 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Punainen

10105290

Hinta-alue
1,0196 € - 0,4673 €

Varastotasot
1920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1 1/12"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kierresuoja 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Väritön

10074855

Hinta-alue
0,2389 € - 0,1137 €

Varastotasot
8740 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8-19
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    BSP
  • Väri
    Väritön
Kierresuoja 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Väritön

10074879

Hinta-alue
0,2522 € - 0,1599 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4-14
  • Yhteensopiva kierretyyppi
    BSP
  • Väri
    Väritön
Laipallinen suojus 9.6 mm 21.3 mm LDPE Väritön

10154021

Hinta-alue
0,2201 € - 0,0865 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8"
  • Tyyppi
    1
Laipallinen suojus 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Punainen

10071687

Hinta-alue
0,2746 € - 0,1185 €

Varastotasot
74670 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Laipallinen suojus 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Väritön

10071878

Hinta-alue
0,2275 € - 0,1041 €

Varastotasot
34400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Punainen

10082058

Hinta-alue
0,9341 € - 0,6272 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1 1/8"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 4.4 mm 12.7 mm PVC Musta

10075104

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086612

Hinta-alue
0,386 € - 0,1768 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Punainen

10079966

Hinta-alue
0,3713 € - 0,1599 €

Varastotasot
5585 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 22.2 mm 77.8 mm LDPE Punainen

10070925

Hinta-alue
1,1021 € - 0,4757 €

Varastotasot
6345 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7/8"
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Punainen
Laipallinen suojus 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086520

Hinta-alue
0,1346 € - 0,0616 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086537

Hinta-alue
0,1391 € - 0,1275 €

Varastotasot
40124 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Laipallinen suojus 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR Punainen

10081839

Hinta-alue
1,0108 € - 0,5865 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086551

Hinta-alue
0,2151 € - 0,0986 €

Varastotasot
26400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Punainen

10105306

Hinta-alue
0,6159 € - 0,4181 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    5/8"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086605

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1641 €

Varastotasot
2183 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071557

Hinta-alue
0,2867 € - 0,1239 €

Varastotasot
3753 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Laipallinen suojus 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Punainen

10069882

Hinta-alue
0,4803 € - 0,2076 €

Varastotasot
2710 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2"
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Laipallinen suojus 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086582

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1394 €

Varastotasot
8930 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790