Valikko Haku

Nastatasausjalat - metallinen kiinteä alusta

Varastossa

Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
86,8831 € - 91,4695 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
123.0 mm
28,1623 € - 31,2839 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Jäykkä muovi
Musta
150.0 mm
124.0 mm
61,8886 € - 82,4916 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Jäykkä muovi
Väritön
200.0 mm
120.0 mm
62,5394 € - 83,3721 € 8 Varastossa
M20
Jäykkä muovi
Väritön
200.0 mm
120.0 mm
1,2568 € - 1,2568 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Jäykkä muovi
Musta
40.0 mm
46.0 mm
58,0881 € - 58,0881 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Jäykkä muovi
Väritön
150.0 mm
80.0 mm
27,6147 € - 30,6952 € 82 Varastossa
M20
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
124.0 mm
115,4436 € - 115,4436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
123.0 mm
27,081 € - 27,081 € 20 Varastossa
M12
Jäykkä muovi
Väritön
75.0 mm
50.0 mm
27,0808 € - 30,0791 € 29 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
124.0 mm
82,3103 € - 86,6503 € 34 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
123.0 mm
31,1729 € - 31,1729 € 43 Varastossa
M12
Jäykkä muovi
Väritön
50.0 mm
50.0 mm
51,9984 € - 57,7623 € 6 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
150.0 mm
124.0 mm
114,3335 € - 120,3439 € 8 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
150.0 mm
123.0 mm
47,6583 € - 52,9568 € 11 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
124.0 mm
530 Varastossa
M10
Jäykkä metallinen
Musta
25.0 mm
40.0 mm
86,8831 € - 91,4695 € 8 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
150.0 mm
123.0 mm
118,9063 € - 125,1494 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
123.0 mm
51,9984 € - 57,7623 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Jäykkä muovi
Musta
150.0 mm
124.0 mm
23,1412 € - 30,855 € 4 Varastossa
M12
Jäykkä muovi
Väritön
125.0 mm
60.0 mm
  • / 5
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M20 100.0 mm Musta

10274774

Hinta-alue
91,4695 € - 86,8831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274675

Hinta-alue
31,2839 € - 28,1623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Matalan profiilin laitejalat 120.0 mm M24 200.0 mm Väritön

10300329

Hinta-alue
82,4916 € - 61,8886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 120.0 mm M20 200.0 mm Väritön

10300404

Hinta-alue
83,3721 € - 62,5394 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 46.0 mm M10 40.0 mm Musta

10255216

Hinta-alue
1,2568 € - 1,2568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 80.0 mm M16 150.0 mm Väritön

10300398

Hinta-alue
58,0881 € - 58,0881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M20 100.0 mm Musta

10274699

Hinta-alue
30,6952 € - 27,6147 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274743

Hinta-alue
115,4436 € - 115,4436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 50.0 mm M12 75.0 mm Väritön

10300374

Hinta-alue
27,081 € - 27,081 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274651

Hinta-alue
30,0791 € - 27,0808 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274736

Hinta-alue
86,6503 € - 82,3103 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 50.0 mm M12 50.0 mm Väritön

10300367

Hinta-alue
31,1729 € - 31,1729 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274682

Hinta-alue
57,7623 € - 51,9984 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274767

Hinta-alue
120,3439 € - 114,3335 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274668

Hinta-alue
52,9568 € - 47,6583 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 25.0 mm Musta

10380338


Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä metallinen
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274750

Hinta-alue
91,4695 € - 86,8831 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M20 100.0 mm Musta

10274781

Hinta-alue
125,1494 € - 118,9063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274729

Hinta-alue
57,7623 € - 51,9984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 60.0 mm M12 125.0 mm Väritön

10300381

Hinta-alue
30,855 € - 23,1412 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi