Valikko Haku

Anu-Lok Kuusiokantaiset Tiivisteruuvit

Kysy toimitusaikaa

Neularullaiset lineaarihäkit ovat tarkasti suunniteltuja komponentteja, jotka tarjoavat tasaisen ja vähäkitkaisen lineaarisen liikkeen suuren kuormituksen sovelluksissa.

Verrattuna tavallisiin kuulalaakerit neularullaisilla lineaarihäkeillä on suurempi kuormankantokyky yksikkökokoa kohden. Tämä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa on tilakor-rastuksissa.

Ne toimivat siten, että kisko rullaa pikemminkin kuin liukuu, mikä vähentää energian tuhlausta ja parantaa tehokkuutta. Niiden vankka rakenne auttaa estämään vääränlaista linjausta ja taipumista, mikä johtaa tasaiseen liikkeeseen raskaiden kuormien alla.

  • Niitä käytetään usein liikkeen tarkkuuden ja painon jakautumisen parantamiseen.
  • Sen kyky kestää valtavia painoja tekee siitä ihanteellisen tarkkuusmekaniikkaan, robottijärjestelmiin ja raskaisiin lineaakseleihin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Osta
623,62 € - 623,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
129,11 € - 129,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
516,43 € - 516,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
751,68 € - 751,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
4.8
216.0
10.0
2.0
900.0
2250.0
701,57 € - 701,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
896,45 € - 896,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
448,22 € - 448,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
467,71 € - 467,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
91.0
30.0
3.5
700.0
12950.0
417,60 € - 417,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
268,94 € - 268,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
387,32 € - 387,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
1 291,08 € - 1 291,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
334,08 € - 334,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
155,90 € - 155,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
179,29 € - 179,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
627,52 € - 627,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
774,65 € - 774,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
  • / 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Teräs

20761387

Hinta-alue
623,62 € - 623,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Teräs

20761516

Hinta-alue
129,11 € - 129,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 Teräs

20761547

Hinta-alue
516,43 € - 516,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 900.0 Teräs

20761295

Hinta-alue
751,68 € - 751,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    900.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Teräs

20761394

Hinta-alue
701,57 € - 701,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 Teräs

20761509

Hinta-alue
896,45 € - 896,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Teräs

20761455

Hinta-alue
448,22 € - 448,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 600.0 Teräs

20761363

Hinta-alue
467,71 € - 467,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 Teräs

20761677


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    700.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 Teräs

20761257

Hinta-alue
417,60 € - 417,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Teräs

20761431

Hinta-alue
268,94 € - 268,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 Teräs

20761530

Hinta-alue
387,32 € - 387,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Teräs

20761608

Hinta-alue
1 291,08 € - 1 291,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Teräs

20761240

Hinta-alue
334,08 € - 334,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Teräs

20761325

Hinta-alue
155,90 € - 155,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Teräs

20761424

Hinta-alue
179,29 € - 179,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Teräs

20761479

Hinta-alue
627,52 € - 627,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Teräs

20761561

Hinta-alue
774,65 € - 774,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Teräs

20761660


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Teräs

20761707


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0