Valikko Haku

Neliömäiset suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset neliönmuotoiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja estävät saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Istuu tiiviisti neliönmuotoisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
  • Käytetään koneenrakennuksessa tai kun rakenneputkia tarvitaan.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILQ

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Väri AxA h1 Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,785 € - 1,2212 € 60 Varastossa
25.0 mm
Musta
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,9421 € - 1,4655 € 1000 Varastossa
21.5 mm
Musta
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
1,1712 € - 1,8219 € 156 Varastossa
24.0 mm
Musta
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,0623 € - 1,6525 € 255 Varastossa
24.0 mm
Musta
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
0,2268 € - 0,3529 € 6715 Varastossa
17.5 mm
Musta
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,2913 € - 1,4348 € 80 Varastossa
34.0 mm
Musta
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
0,3101 € - 0,4824 € 473 Varastossa
19.0 mm
Musta
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,0465 € - 0,0723 € 7406 Varastossa
11.5 mm
Musta
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1789 € - 0,2783 € 1960 Varastossa
14.5 mm
Musta
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,1071 € - 0,1666 € 3040 Varastossa
14.5 mm
Musta
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0359 € - 0,0558 € 8745 Varastossa
11.5 mm
Musta
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0973 € - 0,1514 € 3850 Varastossa
14.5 mm
Musta
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2298 € - 1,9131 € 125 Varastossa
25.0 mm
Musta
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,1296 € - 0,2016 € 3000 Varastossa
14.5 mm
Musta
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € 30000 Varastossa
12.0 mm
Musta
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
0,0297 € - 0,0462 € 56250 Varastossa
12.0 mm
Musta
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € 15500 Varastossa
11.5 mm
Musta
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0313 € - 0,0487 € 36000 Varastossa
11.5 mm
Musta
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 12000 Varastossa
12.0 mm
Musta
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,1972 € - 0,3068 € 850 Varastossa
15.0 mm
Musta
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
  • / 2
Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594541

Hinta-alue
1,2212 € - 0,785 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Tube Insert 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594558

Hinta-alue
1,4655 € - 0,9421 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.5 mm
Tube Insert 110.0 mm 24.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594589

Hinta-alue
1,8219 € - 1,1712 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594565

Hinta-alue
1,6525 € - 1,0623 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 17.5 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594480

Hinta-alue
0,3529 € - 0,2268 €

Varastotasot
6715 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

Hinta-alue
1,4348 € - 1,2913 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
Tube Insert 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594503

Hinta-alue
0,4824 € - 0,3101 €

Varastotasot
473 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0465 €

Varastotasot
7406 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594466

Hinta-alue
0,2783 € - 0,1789 €

Varastotasot
1960 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594404

Hinta-alue
0,1666 € - 0,1071 €

Varastotasot
3040 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594343

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0359 €

Varastotasot
8745 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594398

Hinta-alue
0,1514 € - 0,0973 €

Varastotasot
3850 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596

Hinta-alue
1,9131 € - 1,2298 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594428

Hinta-alue
0,2016 € - 0,1296 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Tube Insert 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594299

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0305 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Tube Insert 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594282

Hinta-alue
0,0462 € - 0,0297 €

Varastotasot
56250 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Hinta-alue
0,0512 € - 0,0329 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305

Hinta-alue
0,0487 € - 0,0313 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Tube Insert 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594336

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0429 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Tube Insert 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594473

Hinta-alue
0,3068 € - 0,1972 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm