Valikko Haku

Neliömalliset jalkaholkit

Varastossa

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Sitä käytetään estämään vettä, kosteutta, likaa tai pölyä vahingoittamasta putken päitä.
  • Se on suunniteltu viimeistelyyn tai suojaukseen, ja se peittää putken terävät reunat.
  • Sitä voidaan käyttää auto-, sähkö- ja lääketeollisuudessa.
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1521

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Osta
0,5079 € - 1,4289 € 201 Varastossa
50.8 mm
50.8 mm
0,1478 € - 0,414 € 6061 Varastossa
19.0 mm
19.0 mm
0,2039 € - 0,575 € 800 Varastossa
25.4 mm
25.4 mm
10092668 0,1026 € - 0,2875 € 6000 Varastossa
15.9 mm
15.9 mm
0,2245 € - 0,5146 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
22.2 mm
Neliönmallinen päätysuoja 50.8 mm 50.8 mm LDPE Musta

10093139

Hinta-alue
1,4289 € - 0,5079 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    50.8 mm
  • AxA
    50.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 19.0 mm 19.0 mm LDPE Musta

10069837

Hinta-alue
0,414 € - 0,1478 €

Varastotasot
6061 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    19.0 mm
  • AxA
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 25.4 mm 25.4 mm LDPE Musta

10092651

Hinta-alue
0,575 € - 0,2039 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    25.4 mm
  • AxA
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 15.9 mm 15.9 mm LDPE Musta

10092668

Hinta-alue
0,2875 € - 0,1026 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    15.9 mm
  • AxA
    15.9 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Neliönmallinen päätysuoja 22.2 mm 22.2 mm LDPE Musta

10093184

Hinta-alue
0,5146 € - 0,2245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h
    22.2 mm
  • AxA
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790