Valikko Haku

Neliömutterit

Varastossa

Tästä johtoruuvien kanssa käytettävästä valikoimasta löydät laajan valikoiman neliömuttereita omiin tarpeisiisi: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.

  • Neliömäisiä pronssimuttereita läpikulkurei'illä käytetään silloin, kun tarvitaan turvallista ja vankkaa liitäntää. Ne tarjoavat vakautta ja voimaa, minkä ansiosta ne sopivat keskiraskaisiin käyttökohteisiin. Niiden läpikulkureiät sopivat kupukantaruuveille.
  • Neliömäisiä messinkimuttereita käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan verrattain kevyitä kuormia. Se on vankka, ja se kestää korroosiota, kosteutta ja muita tekijöitä.
  • Neliömäisiä teräsmuttereita käytetään kohteissa, joissa tarvitaan hitaita kiertonopeuksia, manuaaliseen hallintaan sekä kiinnitys- tai lukitustoimintoihin.
  • Neliömäisiä teräsmuttereita käytetään kohteissa, joissa on hitaita kiertonopeuksia, manuaaliseen hallintaan sekä lukitustoimintoihin. Niiden läpikulkureiät sopivat kupukantaruuveille.

Niitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus ja lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä neliömäisiä muttereita.

Huomaa: teräs-teräskontaktipinnat eivät sovi moottoriavusteiseen liikkeeseenTästä valikoimasta löydät: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja neliömuttereita.
Materiaali: Teräs, Pronssi, Messinki Sarjanumero: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d1 tol 7H Materiaali h1 & w1 Kierteen suunta Nousu Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
TR20 x 8
20.0
Teräs
35.0
Oikeakätinen
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR18 x 4
18.0
Teräs
30.0
Oikeakätinen
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR12 x 3
12.0
Teräs
25.0
Oikeakätinen
3.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 5
24.0
Teräs
40.0
Oikeakätinen
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR14 x 3
14.0
Teräs
25.0
Vasenkätinen
3.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR20 x 4
20.0
Teräs
35.0
Oikeakätinen
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR28 x 5
28.0
Teräs
45.0
Vasenkätinen
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 5
24.0
Teräs
40.0
Vasenkätinen
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR20 x 4
20.0
Teräs
35.0
Vasenkätinen
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR26 x 5
26.0
Teräs
40.0
Oikeakätinen
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR18 x 4
18.0
Teräs
30.0
Vasenkätinen
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 10
24.0
Teräs
40.0
Oikeakätinen
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR10 x 2
10.0
Teräs
17.0
Oikeakätinen
2.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR12 x 6
12.0
Teräs
25.0
Oikeakätinen
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR16 x 8
16.0
Teräs
28.0
Oikeakätinen
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR20 x 4
20.0
Messinki
40.0
Vasenkätinen
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR36 x 6
36.0
Messinki
60.0
Oikeakätinen
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR44 x 7
44.0
Teräs
65.0
Oikeakätinen
7.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR50 x 8
50.0
Teräs
70.0
Oikeakätinen
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
TR28 x 5
28.0
Teräs
45.0
Oikeakätinen
5.0
  • / 4
Neliömutteri TR20 x 8 35.0 Teräs

20148805


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    590.0
Neliömutteri TR18 x 4 30.0 Teräs

20148751


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1131.0
Neliömutteri TR12 x 3 25.0 Teräs

20148669


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    210.0
Neliömutteri TR24 x 5 40.0 Teräs

20148843


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    845.0
Neliömutteri TR14 x 3 25.0 Teräs

20148706


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    285.0
Neliömutteri TR20 x 4 35.0 Teräs

20148782


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1412.0
Neliömutteri TR28 x 5 45.0 Teräs

20148898


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1175.0
Neliömutteri TR24 x 5 40.0 Teräs

20148850


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    845.0
Neliömutteri TR20 x 4 35.0 Teräs

20148799


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1412.0
Neliömutteri TR26 x 5 40.0 Teräs

20148867


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1005.0
Neliömutteri TR18 x 4 30.0 Teräs

20148768


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1131.0
Neliömutteri TR24 x 10 40.0 Teräs

20148836


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    845.0
Neliömutteri TR10 x 2 17.0 Teräs

20148645


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    150.0
Neliömutteri TR12 x 6 25.0 Teräs

20148683


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    210.0
Neliömutteri TR16 x 8 28.0 Teräs

20148744


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    365.0
Neliömutteri TR20 x 4 40.0 Messinki

20149154


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
  • Kosketuspinta
    1412.0
Neliömutteri TR36 x 6 60.0 Messinki

20149246


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    3630.0
Neliömutteri TR44 x 7 65.0 Teräs

20149017


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    2940.0
Neliömutteri TR50 x 8 70.0 Teräs

20149406


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    6502.0
Neliömutteri TR28 x 5 45.0 Teräs

20148881


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
  • Kosketuspinta
    1175.0