Minisalpalukkoja on tarjolla useita päätyylejä, kahvavalikoimia ja tyyppejä eri käyttökohteisiin. Tyyppi 1 on jousellinen ja valmistettu vahvasta painevaletusta sinkkiseoksesta
Sarjanumero: SR5528
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Valmis | Salvan materiaali | Kotelon materiaali | Avaimen tyyppi | Lukintaväli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7256 € - 8,0158 € | 57 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
| 5,7256 € - 8,0158 € | 51 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
PA
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
Teräs
|
PA
|
Urallinen avain
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 3,0657 € - 4,2992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
PA
|
Urallinen avain
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,4677 € - 1,6308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
PA
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4677 € - 1,6308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
PA
|
6,0 mm neliöavain
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
Teräs
|
PA
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
PA
|
6,0 mm neliöavain
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
Teräs
|
PA
|
6,0 mm neliöavain
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
Teräs
|
PA
|
6,0 mm neliöavain
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
PA
|
6,0 mm neliöavain
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
Teräs
|
PA
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
PA
|
6,0 mm neliöavain
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kromattu
|
Teräs
|
PA
|
Urallinen avain
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,4677 € - 1,6308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
PA
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
PA
|
7,0 mm kolmioavain
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
PA
|
Urallinen avain
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4677 € - 1,6308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
PA
|
Urallinen avain
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4677 € - 1,6308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
PA
|
6,0 mm neliöavain
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa