Valikko Haku

Neljänneskierrossalvat – L-kahva

Varastossa

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvan pituus Salvan pituus Väri Salpamalli Asennussuunta Materiaali Kiinnityspituus Osta
5,8608 € - 9,0949 € 46 Varastossa
111.0 mm
45.0 mm
Musta
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
26.5 mm
5,7538 € - 8,9588 € 9 Varastossa
111.0 mm
45.0 mm
Musta
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
18.5 mm
7,8975 € - 7,8975 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
45.0 mm
Musta
Salpalukot
Yleispätevä
Samakki
24.5 mm
6,9148 € - 10,7564 € 68 Varastossa
111.0 mm
62.0 mm
Salpalukot
Oikeakätinen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
11.5 mm
6,4982 € - 10,1625 € 44 Varastossa
111.0 mm
45.0 mm
Musta
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
24.5 mm
5,0815 € - 7,9046 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
45.0 mm
Kromi
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
28.5 mm
4,915 € - 7,2452 € 18 Varastossa
111.0 mm
45.0 mm
Kromi
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
24.5 mm
6,6618 € - 10,3721 € 44 Varastossa
111.0 mm
45.0 mm
Kromi
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
18.5 mm
5,0815 € - 7,9046 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
45.0 mm
Musta
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
26.5 mm
5,7529 € - 8,949 € 5 Varastossa
111.0 mm
45.0 mm
Kromi
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8.5 mm
6,5783 € - 10,2654 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
45.0 mm
Musta
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
28.5 mm
4,6878 € - 7,2922 € 6 Varastossa
111.0 mm
45.0 mm
Musta
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
18.5 mm
5,7529 € - 8,949 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
45.0 mm
Kromi
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
28.5 mm
4,915 € - 7,2452 € 23 Varastossa
111.0 mm
45.0 mm
Kromi
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
18.5 mm
4,915 € - 7,2452 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
45.0 mm
Kromi
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
14.5 mm
7,397 € - 11,277 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
62.0 mm
Salpalukot
Vasenkätinen
Ruiskuvalettu sinkkiseos
11.5 mm
4,915 € - 7,2452 € 28 Varastossa
111.0 mm
45.0 mm
Kromi
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
26.5 mm
5,7529 € - 8,949 € Kysy toimitusaikaa täältä
111.0 mm
45.0 mm
Kromi
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8.5 mm
4,8452 € - 5,3835 € 85 Varastossa
122.0 mm
45.0 mm
Kromi
Neljänneskierrossalpalukot
Yleispätevä
Samakki
18.5 mm
6,4326 € - 10,0779 € 30 Varastossa
111.0 mm
45.0 mm
Musta
Salpalukot
Yleispätevä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
14.5 mm
  • / 3
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 26.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20052324

Hinta-alue
9,0949 € - 5,8608 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kiinnityspituus
    26.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20052300

Hinta-alue
8,9588 € - 5,7538 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 24.5 mm Samakki

20062514

Hinta-alue
7,8975 € - 7,8975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kiinnityspituus
    24.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 62.0 mm 11.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20048044

Hinta-alue
10,7564 € - 6,9148 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnityspituus
    11.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    31.5 mm
  • Salvan pituus
    62.0 mm
  • Kahvan pituus
    111.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121969

Hinta-alue
10,1625 € - 6,4982 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kiinnityspituus
    24.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 28.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121938

Hinta-alue
7,9046 € - 5,0815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kiinnityspituus
    28.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20062606

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kiinnityspituus
    24.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121921

Hinta-alue
10,3721 € - 6,6618 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 26.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121976

Hinta-alue
7,9046 € - 5,0815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kiinnityspituus
    26.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 8.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121945

Hinta-alue
8,949 € - 5,7529 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kiinnityspituus
    8.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 28.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121983

Hinta-alue
10,2654 € - 6,5783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kiinnityspituus
    28.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121952

Hinta-alue
7,2922 € - 4,6878 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 28.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121914

Hinta-alue
8,949 € - 5,7529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Kiinnityspituus
    28.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121891

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121907

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kiinnityspituus
    14.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva

20048037

Hinta-alue
11,277 € - 7,397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnityspituus
    11.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    22.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    31.5 mm
  • Salvan pituus
    62.0 mm
  • Kahvan pituus
    111.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 26.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20062705

Hinta-alue
7,2452 € - 4,915 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kiinnityspituus
    26.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 8.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20062743

Hinta-alue
8,949 € - 5,7529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kiinnityspituus
    8.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 18.5 mm Samakki

20065317

Hinta-alue
5,3835 € - 4,8452 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kiinnityspituus
    18.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierros L-kahva 45.0 mm 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20062651

Hinta-alue
10,0779 € - 6,4326 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kiinnityspituus
    14.5 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm