Valikko Haku

Neodyymimagneetit

Varastossa

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Muoto Napaisuus Kokonaismitta Osta
1,0581 € - 3,5069 € 880 Varastossa
0.3 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
3,2557 € - 3,4252 € 290 Varastossa
1.5 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
6,8903 € - 13,3793 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
50.0 mm
5,3575 € - 5,3575 € 100 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
3,8872 € - 4,376 € 236 Varastossa
1.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
0,9809 € - 1,0889 € 248 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
15.0 mm
2,3154 € - 2,3154 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
22.0 mm
1,865 € - 2,1636 € 131 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,8152 € - 1,0415 € 235 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
8.0 mm
0,384 € - 0,4251 € 397 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
6.0 mm
1,5457 € - 1,7917 € 858 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
1,2263 € - 1,6482 € 893 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
12.0 mm
1,5296 € - 1,9225 € 9052 Varastossa
2.1 kg
Lieriömäinen
Etelä
10.0 mm
15,3384 € - 19,1694 € 45 Varastossa
23.2 kg
Lieriömäinen
Etelä
23.0 mm
0,6132 € - 0,7662 € 281 Varastossa
0.6 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
5.0 mm
10,2443 € - 12,8264 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
8.0 mm
12,9106 € - 16,1383 € 6 Varastossa
15.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
10,7074 € - 13,3878 € 449 Varastossa
19.9 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
4,4485 € - 5,5431 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.7 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
8.0 mm
1,0328 € - 1,291 € 891 Varastossa
2.2 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
  • / 6
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Hinta-alue
3,5069 € - 1,0581 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.3 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Hinta-alue
3,4252 € - 3,2557 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    1.5 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Hinta-alue
13,3793 € - 6,8903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    50.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    2.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Hinta-alue
5,3575 € - 5,3575 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Hinta-alue
4,376 € - 3,8872 €

Varastotasot
236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.5 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Hinta-alue
1,0889 € - 0,9809 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Hinta-alue
2,3154 € - 2,3154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Hinta-alue
2,1636 € - 1,865 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Hinta-alue
1,0415 € - 0,8152 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Hinta-alue
0,4251 € - 0,384 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Hinta-alue
1,7917 € - 1,5457 €

Varastotasot
858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Hinta-alue
1,6482 € - 1,2263 €

Varastotasot
893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    12.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Hinta-alue
1,9225 € - 1,5296 €

Varastotasot
9052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    2.1 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 23.0 mm 23.2 kg

10191606

Hinta-alue
19,1694 € - 15,3384 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kokonaismitta
    23.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    23.2 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 5.0 mm 0.6 kg

10191361

Hinta-alue
0,7662 € - 0,6132 €

Varastotasot
281 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.0 mm
  • Kokonaismitta
    5.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    0.6 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 8.0 mm 13.0 kg

10191446

Hinta-alue
12,8264 € - 10,2443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    13.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 15.5 kg

10191026

Hinta-alue
16,1383 € - 12,9106 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    15.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 19.9 kg

10191439

Hinta-alue
13,3878 € - 10,7074 €

Varastotasot
449 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    19.9 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 8.0 mm 2.7 kg

10191156

Hinta-alue
5,5431 € - 4,4485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    2.7 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 2.2 kg

10190869

Hinta-alue
1,291 € - 1,0328 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    2.2 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu