Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Muoto | Napaisuus | Kokonaismitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0581 € - 3,5069 € | 880 Varastossa |
0.3 kg
0.3 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3,2557 € - 3,4252 € | 290 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 6,8903 € - 13,3793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 kg
2.5 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 5,3575 € - 5,3575 € | 100 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 3,8872 € - 4,376 € | 236 Varastossa |
1.5 kg
1.5 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 0,9809 € - 1,0889 € | 248 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 2,3154 € - 2,3154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 1,865 € - 2,1636 € | 131 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,8152 € - 1,0415 € | 235 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,384 € - 0,4251 € | 397 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 1,5457 € - 1,7917 € | 858 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,2263 € - 1,6482 € | 893 Varastossa |
1.7 kg
1.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 1,5296 € - 1,9225 € | 9052 Varastossa |
2.1 kg
2.1 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 15,3384 € - 19,1694 € | 45 Varastossa |
23.2 kg
23.2 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 0,6132 € - 0,7662 € | 281 Varastossa |
0.6 kg
0.6 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 10,2443 € - 12,8264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 12,9106 € - 16,1383 € | 6 Varastossa |
15.5 kg
15.5 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 10,7074 € - 13,3878 € | 449 Varastossa |
19.9 kg
19.9 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 4,4485 € - 5,5431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.7 kg
2.7 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 1,0328 € - 1,291 € | 891 Varastossa |
2.2 kg
2.2 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa