Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Muoto | Napaisuus | Kokonaismitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8223 € - 1,03 € | 118 Varastossa |
1.2 kg
1.2 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 9,6128 € - 12,0125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.9 kg
4.9 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 2,4277 € - 3,0312 € | 18 Varastossa |
2.2 kg
2.2 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,6932 € - 0,8672 € | 1090 Varastossa |
1.3 kg
1.3 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 2,4277 € - 3,0311 € | 1041 Varastossa |
2.4 kg
2.4 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 3,2276 € - 4,0275 € | 165 Varastossa |
3.8 kg
3.8 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,5821 € - 3,2276 € | 530 Varastossa |
1.0 kg
1.0 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,4518 € - 0,5641 € | 1448 Varastossa |
0.4 kg
0.4 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,4518 € - 0,5641 € | 75 Varastossa |
0.8 kg
0.8 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 5,2484 € - 6,5535 € | 582 Varastossa |
4.7 kg
4.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,3073 € - 0,3831 € | 61 Varastossa |
0.7 kg
0.7 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 1,9225 € - 2,3997 € | 293 Varastossa |
4.1 kg
4.1 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 16,461 € - 20,5868 € | 1 Varastossa |
12.9 kg
12.9 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
105.0 kg
105.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0 kg
22.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
192.0 kg
192.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
88.0 mm
88.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0 kg
22.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
192.0 kg
192.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
88.0 mm
88.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
105.0 kg
105.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa