Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Muoto | Napaisuus | Kokonaismitta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0 kg
22.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0 kg
6.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0 kg
30.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0 kg
30.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| 1,5156 € - 1,8945 € | 328 Varastossa |
3.6 kg
3.6 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,6132 € - 0,7662 € | 281 Varastossa |
0.6 kg
0.6 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 10,7074 € - 13,3878 € | 449 Varastossa |
19.9 kg
19.9 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 9,276 € - 11,6055 € | 785 Varastossa |
9.4 kg
9.4 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 0,8223 € - 1,03 € | 2166 Varastossa |
1.6 kg
1.6 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 10,2443 € - 12,8264 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0 kg
13.0 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 5,487 € - 6,8622 € | 204 Varastossa |
6.0 kg
6.0 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
19.0 mm
19.0 mm
|
||
| 2,4698 € - 3,0873 € | 407 Varastossa |
3.4 kg
3.4 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,7269 € - 0,9093 € | 254 Varastossa |
1.6 kg
1.6 kg
|
Suorakulma
|
Pohjoinen ja etelä
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 0,5178 € - 0,6469 € | 25 Varastossa |
0.3 kg
0.3 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| 4,8415 € - 6,0483 € | 108 Varastossa |
2.8 kg
2.8 kg
|
Tanko
|
Pohjoinen ja etelä
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,7269 € - 0,9093 € | 122 Varastossa |
0.7 kg
0.7 kg
|
Lieriömäinen
|
Etelä
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 0,8223 € - 1,03 € | 2396 Varastossa |
0.8 kg
0.8 kg
|
Lieriömäinen
|
Pohjoinen ja etelä
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa