Valikko Haku

Neodyymimagneetit

Varastossa

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
107 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Muoto Napaisuus Kokonaismitta Osta
1,5015 € - 1,8804 € 1184 Varastossa
3.4 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
18.0 mm
8,4761 € - 10,5951 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
5,6413 € - 7,0728 € 62 Varastossa
8.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
22.0 mm
1,0328 € - 1,291 € 891 Varastossa
2.2 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
0,4518 € - 0,5641 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
8.0 mm
0,355 € - 0,4448 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
4.0 mm
0,3073 € - 0,3831 € 1504 Varastossa
0.7 kg
Suorakulma
Pohjoinen ja etelä
3.0 mm
0,8714 € - 1,0889 € 218 Varastossa
0.8 kg
Lieriömäinen
Etelä
15.0 mm
0,4687 € - 0,5851 € 9 Varastossa
0.3 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
6.0 mm
0,8083 € - 1,0089 € 13 Varastossa
0.4 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
3.0 mm
1,0974 € - 1,371 € 305 Varastossa
1.1 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
19,38 € - 24,2214 € 2 Varastossa
14.0 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
40.0 mm
1,0889 € - 1,3626 € 222 Varastossa
1.0 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
5.0 mm
0,4518 € - 0,5641 € 8 Varastossa
0.4 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen
8.0 mm
0,8223 € - 1,03 € 463 Varastossa
0.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
12,9106 € - 16,1383 € 6 Varastossa
15.5 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
0,384 € - 0,4251 € 397 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
6.0 mm
1,865 € - 2,1636 € 131 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
10.0 mm
3,2557 € - 3,4252 € 290 Varastossa
1.5 kg
Tanko
Pohjoinen ja etelä
25.0 mm
5,3575 € - 5,3575 € 100 Varastossa
1.7 kg
Lieriömäinen
Pohjoinen ja etelä
20.0 mm
  • / 6
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 18.0 mm 3.4 kg

10190920

Hinta-alue
1,8804 € - 1,5015 €

Varastotasot
1184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    18.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    3.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 4.4 kg

10191057

Hinta-alue
10,5951 € - 8,4761 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    4.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 22.0 mm 8.5 kg

10191002

Hinta-alue
7,0728 € - 5,6413 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaismitta
    22.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    8.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 2.2 kg

10190869

Hinta-alue
1,291 € - 1,0328 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    2.2 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 8.0 mm 0.8 kg

10191279

Hinta-alue
0,5641 € - 0,4518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 4.0 mm 0.6 kg

10191101

Hinta-alue
0,4448 € - 0,355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    4.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    0.6 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Tankomagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 3.0 mm 0.7 kg

10191316

Hinta-alue
0,3831 € - 0,3073 €

Varastotasot
1504 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    3.0 mm
  • Muoto
    Suorakulma
  • Vetovoima
    0.7 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Etelä 15.0 mm 0.8 kg

10191262

Hinta-alue
1,0889 € - 0,8714 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    15.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.8 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 6.0 mm 0.3 kg

10191170

Hinta-alue
0,5851 € - 0,4687 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.3 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 3.0 mm 0.4 kg

10191095

Hinta-alue
1,0089 € - 0,8083 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    3.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    0.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 1.1 kg

10190951

Hinta-alue
1,371 € - 1,0974 €

Varastotasot
305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.1 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 40.0 mm 14.0 kg

10191033

Hinta-alue
24,2214 € - 19,38 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    40.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    14.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 5.0 mm 1.0 kg

10191118

Hinta-alue
1,3626 € - 1,0889 €

Varastotasot
222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    5.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    1.0 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen 8.0 mm 0.4 kg

10191194

Hinta-alue
0,5641 € - 0,4518 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    8.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.4 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 0.5 kg

10190944

Hinta-alue
1,03 € - 0,8223 €

Varastotasot
463 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    0.5 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    0.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 15.5 kg

10191026

Hinta-alue
16,1383 € - 12,9106 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    15.5 kg
  • Pinnoite
    NiCuNi-pinnoitettu
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Hinta-alue
0,4251 € - 0,384 €

Varastotasot
397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaismitta
    6.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Hinta-alue
2,1636 € - 1,865 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaismitta
    10.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Hinta-alue
3,4252 € - 3,2557 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaismitta
    25.0 mm
  • Muoto
    Tanko
  • Vetovoima
    1.5 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Napaisuus
    Pohjoinen ja etelä
Sylinterimagneetti Neodyymi Pohjoinen ja etelä 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Hinta-alue
5,3575 € - 5,3575 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaismitta
    20.0 mm
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Vetovoima
    1.7 kg
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi