Valikko Haku

Niitillä kiinnitettävät piirilevyn tukipilarit

Varastossa

Suunniteltu helposti kiinnitettäväksi koteloon muovisella SR-painoniitillä. Sopii kiinnitettäväksi monenpaksuisiin paneeleihin. Niitin alapää on litteä, jääden hyvin vähän näkyviin kotelon alapuolelta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,7716 € - 0,8573 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
2.0 - 1.8 mm
1.2 - 2.7 mm
12.7 mm
0,7517 € - 0,8352 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
1.2 - 2.7 mm
6.4 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 1.2 mm

10165966

Hinta-alue
0,8573 € - 0,7716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.1 mm
Reunan kannatintuki 6.4 mm Klipsikiinnitys 1.2 mm

10487778

Hinta-alue
0,8352 € - 0,7517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.1 mm