Valikko Haku

Niitillä kiinnitettävät piirilevyn tukipilarit

Varastossa

Suunniteltu helposti kiinnitettäväksi koteloon muovisella SR-painoniitillä. Sopii kiinnitettäväksi monenpaksuisiin paneeleihin. Niitin alapää on litteä, jääden hyvin vähän näkyviin kotelon alapuolelta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2014 € - 0,2237 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1777 € - 0,1969 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1618 € - 0,1798 € 698 Varastossa
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1774 € - 0,219 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € 3000 Varastossa
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € 990 Varastossa
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1543 € - 0,1904 € 9000 Varastossa
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1777 € - 0,1969 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1264 € - 0,1405 € 396 Varastossa
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,2014 € - 0,2238 € 2115 Varastossa
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1543 € - 0,1904 € 7000 Varastossa
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1543 € - 0,1904 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,7716 € - 0,8573 € 2994 Varastossa
4.0 mm
4.75 mm
2.0 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
12.7 mm
0,7517 € - 0,8352 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
6.4 mm
  • / 2
Tuki painoniittikiinnityksellä 9.5 mm (L) Nailon 6/6

10027677

Hinta-alue
0,2237 € - 0,2014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 11.1 mm PA

10562208

Hinta-alue
0,1969 € - 0,1777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 11.1 mm Nailon 6/6

10027615

Hinta-alue
0,1798 € - 0,1618 €

Varastotasot
698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 19.1 mm PA

10027769

Hinta-alue
0,219 € - 0,1774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    4.7 - 5.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 19.1 mm PA

10027707

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    4.7 - 5.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 15.9 mm Nailon 6/6

10027813

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    3.7 - 4.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 25.4 mm PA

10112786

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    7.2 - 8.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 19.1 mm PA

10027578

Hinta-alue
0,1969 € - 0,1777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 11.1 mm PA

10027721

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.5 - 2.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 11.1 mm Nailon 6/6

10027684

Hinta-alue
0,1405 € - 0,1264 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 12.7 mm Nailon 6/6

10027691

Hinta-alue
0,2238 € - 0,2014 €

Varastotasot
2115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 25.4 mm PA

10112779

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    7.2 - 8.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 11.1 mm PA

10027790

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.5 - 2.7 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 12.7 mm Nailon 6/6

10027837

Hinta-alue
0,1904 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Uroskierrekiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    2.7 - 3.7 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Snap Lock 1.2 mm

10165966

Hinta-alue
0,8573 € - 0,7716 €

Varastotasot
2994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.1 mm
Reunan kannatintuki 6.4 mm Snap Lock 1.2 mm

10487778

Hinta-alue
0,8352 € - 0,7517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.1 mm