Valikko Haku

Niittijalat

Varastossa

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva reiän halkaisija Korkeus Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,536 € - 0,5739 € 2535 Varastossa
4.2 mm
3.5 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
10.0 mm
0,3752 € - 0,4449 € 20336 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4622 € - 0,5445 € 1778 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3752 € - 0,4449 € 10416 Varastossa
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,282 € - 0,3482 € 2222 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,71 € - 0,71 € 14018 Varastossa
3.7 mm
3.0 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
12.7 mm
0,3143 € - 0,3929 € 3512 Varastossa
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,7044 € - 0,7044 € 7476 Varastossa
3.7 mm
3.0 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
10.0 mm
0,543 € - 0,5767 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
3.5 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
12.7 mm
0,2666 € - 0,3325 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
20.0 mm
0,7377 € - 0,8111 € 1600 Varastossa
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2385 € - 0,2975 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
20.0 mm
0,4567 € - 0,5342 € 900 Varastossa
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,2962 € - 0,41 € 1495 Varastossa
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,3483 € - 0,4207 € 2500 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,7044 € - 0,7044 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
2.1 mm
Nailon;termoplastinen elastomeeri
10.0 mm
0,3785 € - 0,4441 € 600 Varastossa
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1824 € - 0,9224 € 5520 Varastossa
Polyamidi
50.0 mm
0,2883 € - 0,3768 € 3525 Varastossa
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4015 € - 0,4957 € 18384 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
  • / 2
Niittijalat 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Hinta-alue
0,5739 € - 0,536 €

Varastotasot
2535 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in

10154809

Hinta-alue
0,4449 € - 0,3752 €

Varastotasot
20336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154908

Hinta-alue
0,5445 € - 0,4622 €

Varastotasot
1778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154816

Hinta-alue
0,4449 € - 0,3752 €

Varastotasot
10416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154755

Hinta-alue
0,3482 € - 0,282 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Hinta-alue
0,71 € - 0,71 €

Varastotasot
14018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 8.1 mm PP/Elastomer

10170519

Hinta-alue
0,3929 € - 0,3143 €

Varastotasot
3512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Hinta-alue
0,7044 € - 0,7044 €

Varastotasot
7476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Hinta-alue
0,5767 € - 0,543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.1 - 4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Hinta-alue
0,3325 € - 0,2666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka niittikiinnityksellä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Niittijalat 0.305 in

10170502

Hinta-alue
0,8111 € - 0,7377 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Hinta-alue
0,2975 € - 0,2385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    10.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka niittikiinnityksellä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Niittijalat 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Hinta-alue
0,5342 € - 0,4567 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.146 in

10154915

Hinta-alue
0,41 € - 0,2962 €

Varastotasot
1495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 0.165 in Musta

10154762

Hinta-alue
0,4207 € - 0,3483 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926300090
Niittijalat 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Hinta-alue
0,7044 € - 0,7044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon;termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.305 in

10170496

Hinta-alue
0,4441 € - 0,3785 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Työntösovitejalka 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Hinta-alue
0,9224 € - 0,1824 €

Varastotasot
5520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in Musta

10154731

Hinta-alue
0,3768 € - 0,2883 €

Varastotasot
3525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790
Niittijalat 0.165 in

10154830

Hinta-alue
0,4957 € - 0,4015 €

Varastotasot
18384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tullinimike
    3926909790