These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Sarjanumero: SR1825
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0984 € - 0,1215 € | 8900 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Väritön
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,137 € - 0,1683 € | 481 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,103 € - 0,1515 € | 497000 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1403 € - 0,1726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Musta
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1754 € - 0,195 € | 7000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | 2150 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2624 € - 0,3185 € | 917 Varastossa |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1543 € - 0,1726 € | 8014 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0927 € - 0,1031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1389 € - 0,1543 € | 692 Varastossa |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4813 € - 0,5178 € | 222000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3508 € - 0,3915 € | 4946 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0993 € - 0,1635 € | 35469 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,041 € - 0,0659 € | 758000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1389 € - 0,1543 € | 1984 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2624 € - 0,3199 € | 23108 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3157 € - 0,3367 € | 318228 Varastossa |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1866 € - 0,2063 € | 7048 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 147472 Varastossa |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6034 € - 0,6034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa