Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Sarjanumero: SR1825
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1697 € - 0,1875 € | 5537 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0796 € - 0,0885 € | 500 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,3682 € - 0,4107 € | 3037 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
10037119 | 0,1423 € - 0,1738 € | 21832 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Väritön
|
50 lbs
22.7 kg
|
|
0,1684 € - 0,2012 € | 218032 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1337 € - 0,1642 € | 481 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
1,0814 € - 1,1568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Musta
|
250.0 N
250.0 N
|
||
0,1004 € - 0,1478 € | 310881 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
0,2861 € - 0,3162 € | 11564 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,6749 € - 0,7489 € | 22668 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Musta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,0917 € - 0,1356 € | 974529 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,5613 € - 0,6243 € | 3690 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Väritön
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
0,4244 € - 0,4545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Musta
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
0,1684 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0889 € - 0,122 € | 150472 Varastossa |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,4299 € - 0,4613 € | 7848 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Musta
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,1506 € - 0,1684 € | 5100 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Väritön
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,308 € - 0,3285 € | 319228 Varastossa |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Väritön
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
0,1141 € - 0,138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,1697 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Väritön
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa