Valikko Haku

Nippuside kiinnikkeellä

Varastossa

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Sarjanumero: SR1825

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,5862 € - 0,5862 € 11900 Varastossa
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Väritön
13.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Punainen
18.1 kg
0,1066 € - 0,1599 € 35573 Varastossa
6.0 mm
31.8 mm
168.3 mm
Väritön
13.0 kg
0,1107 € - 0,123 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Musta
22.0 kg
0,4111 € - 0,4378 € 1414000 Varastossa
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Väritön
13.0 kg
0,3564 € - 0,3816 € 2100 Varastossa
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,1389 € - 0,1543 € 120 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Musta
22.0 kg
0,174 € - 0,1922 € 8400 Varastossa
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,7498 € - 0,8309 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
Väritön
1,124 € - 1,2489 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
Väritön
0,7493 € - 0,8335 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Väritön
0,174 € - 0,1922 € 60696 Varastossa
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Musta
22.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Sininen
18.1 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Valkoinen
18.1 kg
1,0412 € - 1,0412 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
28.5 mm
117.1 mm
Musta
0,1111 € - 0,126 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Musta
13.0 kg
0,5753 € - 0,6399 € 3690 Varastossa
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Väritön
55.0 kg
0,0677 € - 0,0753 € 28272 Varastossa
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,3774 € - 0,4209 € 3037 Varastossa
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,4406 € - 0,4729 € 1065 Varastossa
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Musta
40.0 lb
  • / 5
Nippuside 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10178294

Hinta-alue
0,5862 € - 0,5862 €

Varastotasot
11900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    146.0 mm
Nippuside 185.0 mm 40.0 mm PA Punainen

10108383


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 17.0 mm 168.3 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10036945

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1066 €

Varastotasot
35573 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    168.3 mm
Nippuside 157.0 mm 36.0 mm PA Musta

10253625

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    36.0 mm
Nippuside 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10178300

Hinta-alue
0,4378 € - 0,4111 €

Varastotasot
1414000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    120.7 mm
Nippuside 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10113950

Hinta-alue
0,3816 € - 0,3564 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 203.0 mm 50.0 mm PA Musta

10253571

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1389 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 207.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253557

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
8400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike Liima 30.5 mm PA Väritön

10245811

Hinta-alue
0,8309 € - 0,7498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    21.0 mm
  • Asennustapa
    Liima
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    22.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 26.0 mm 21.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10245828

Hinta-alue
1,2489 € - 1,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    21.0 mm
  • Asennustapa
    Liima
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Säädettävä kaapelikiinnike 17.0 mm 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10245804

Hinta-alue
0,8335 € - 0,7493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    18.0 mm
  • Asennustapa
    Liima
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
Nippuside 207.0 mm 50.0 mm PA Musta

10253663

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
60696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 185.0 mm 40.0 mm PA Sininen

10108369


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 185.0 mm 40.0 mm PA Valkoinen

10108390


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
Nippuside 21.1 mm 117.1 mm 28.5 mm Nailon 6/6 Musta

10036235

Hinta-alue
1,0412 € - 1,0412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.1 mm
  • Asennustapa
    Liima, ruuviasennus
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    28.5 mm
  • Kokonaispituus
    117.1 mm
Nippuside 168.3 mm 31.8 mm PA Musta

10036952

Hinta-alue
0,126 € - 0,1111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
Nippuside 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247808

Hinta-alue
0,6399 € - 0,5753 €

Varastotasot
3690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    122.0 mm
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247754

Hinta-alue
0,0753 € - 0,0677 €

Varastotasot
28272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247792

Hinta-alue
0,4209 € - 0,3774 €

Varastotasot
3037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
Nippuside 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nailon 6/6 Musta

10178317

Hinta-alue
0,4729 € - 0,4406 €

Varastotasot
1065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    40.0 lb