Valikko Haku

Nippuside kiinnikkeellä

Varastossa

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Sarjanumero: SR1825

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Väri Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,103 € - 0,1515 € 497000 Varastossa
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Väritön
13.0 kg
0,137 € - 0,1683 € 481 Varastossa
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
Väritön
13.0 kg
1,1085 € - 1,1857 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Musta
250.0 N
0,174 € - 0,1922 € 5537 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,261 € - 0,3157 € 339957 Varastossa
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Väritön
13.0 kg
0,1543 € - 0,1726 € 8014 Varastossa
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,1389 € - 0,1543 € 1984 Varastossa
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,2624 € - 0,3199 € 23108 Varastossa
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Väritön
13.0 kg
0,1866 € - 0,2063 € 7048 Varastossa
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Musta
22.0 kg
0,041 € - 0,0659 € 758000 Varastossa
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,5753 € - 0,6399 € 3690 Varastossa
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Väritön
55.0 kg
0,0816 € - 0,0907 € 8646 Varastossa
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Musta
8.0 kg
0,3774 € - 0,4209 € 3037 Varastossa
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,3157 € - 0,3367 € 318228 Varastossa
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Väritön
22.0 kg
10037119 0,1459 € - 0,1782 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Väritön
50.0 lb
0,4406 € - 0,4729 € 1065 Varastossa
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Musta
40.0 lb
0,115 € - 0,1197 € 10000 Varastossa
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Väritön
13.0 kg
0,0677 € - 0,0753 € 28272 Varastossa
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Väritön
8.0 kg
0,2932 € - 0,3241 € 11364 Varastossa
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Väritön
22.0 kg
0,6918 € - 0,7676 € 400 Varastossa
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Musta
55.0 kg
  • / 5
Nippuside 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10036914

Hinta-alue
0,1515 € - 0,103 €

Varastotasot
497000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    160.7 mm
Nippuside 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10036884

Hinta-alue
0,1683 € - 0,137 €

Varastotasot
481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
  • Kokonaispituus
    174.6 mm
Nippuside 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10173671

Hinta-alue
1,1857 € - 1,1085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    40.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    250.0 N
Nippuside 202.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253762

Hinta-alue
0,1922 € - 0,174 €

Varastotasot
5537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037010

Hinta-alue
0,3157 € - 0,261 €

Varastotasot
339957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    13.0 kg
Nippuside 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247778

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1543 €

Varastotasot
8014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
Nippuside 203.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253731

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1389 €

Varastotasot
1984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
Nippuside 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10036983

Hinta-alue
0,3199 € - 0,2624 €

Varastotasot
23108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
Nippuside 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247969

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1866 €

Varastotasot
7048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
Nippuside 13.5 mm 109.0 mm 21.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10178287

Hinta-alue
0,0659 € - 0,041 €

Varastotasot
758000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    21.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    8.0 kg
Nippuside 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247808

Hinta-alue
0,6399 € - 0,5753 €

Varastotasot
3690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    122.0 mm
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247945

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0816 €

Varastotasot
8646 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247792

Hinta-alue
0,4209 € - 0,3774 €

Varastotasot
3037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
Nippuside 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10037140

Hinta-alue
0,3367 € - 0,3157 €

Varastotasot
318228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.35 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.0 kg
Nippuside 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037119

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    23.0 mm
Nippuside 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nailon 6/6 Musta

10178317

Hinta-alue
0,4729 € - 0,4406 €

Varastotasot
1065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Push-In
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    40.0 lb
Nippuside 160.7 mm 31.8 mm PA Väritön

10036921

Hinta-alue
0,1197 € - 0,115 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
Nippuside 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247754

Hinta-alue
0,0753 € - 0,0677 €

Varastotasot
28272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10247785

Hinta-alue
0,3241 € - 0,2932 €

Varastotasot
11364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.0 mm
Nippuside 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nailon 6/6 Musta

10247990

Hinta-alue
0,7676 € - 0,6918 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    122.0 mm