These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Sarjanumero: SR1825
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Väri | Silmukan vähimmäisvetolujuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5422 € - 0,5642 € | 2904 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Musta
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,1015 € - 0,1079 € | 119923 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Musta
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1403 € - 0,1726 € | 18920 Varastossa |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Väritön
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | 2828 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Väritön
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0451 € - 0,0501 € | 23555 Varastossa |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Musta
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0984 € - 0,1215 € | 8900 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Väritön
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa