Valikko Haku

Nippusiteen reunakiinnike

Varastossa

Reunakiinnikeet ovat yksinkertainen mutta tehokas tapa kiinnittää kaapeli liimalla.

Sarjanumero: SR6261

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelin pituus Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys Paneelin paksuusalue Osta
0,2697 € - 0,3587 € 27700 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,4915 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
4.8 mm
3.0 - 6.0 mm
0,5271 € - 0,7009 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.0 - 6.0 mm
0,4915 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
4.8 mm
3.0 - 6.0 mm
0,4613 € - 0,6147 € 1571 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,3765 € - 0,5024 € 2222 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,3765 € - 0,5024 € 2915 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,33 € - 0,3666 € 1060386 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,2697 € - 0,3587 € 2487 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,6338 € - 0,6338 € 3398 Varastossa
3.0 mm
4.8 mm
10300510 0,3765 € - 0,5011 € 21212 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,5271 € - 0,7009 € 2953 Varastossa
3.0 - 6.0 mm
0,4613 € - 0,6147 € 7148 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
10300534 0,4613 € - 0,6147 € 882 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,4915 € - 0,6571 € 23771 Varastossa
3.0 - 6.0 mm
0,2697 € - 0,3587 € 7338 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,3244 € - 0,434 € 12611 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,4613 € - 0,6147 € 26581 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
0,2846 € - 0,3081 € 32748 Varastossa
0.8 - 3.0 mm
0,2697 € - 0,3587 € 1670 Varastossa
0.7 - 3.0 mm
  • / 2
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300459

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
27700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    13.9 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm PA;Ruostumaton teräs Musta

10300572

Hinta-alue
1,38 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Kaapelin pituus
    200.0 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 6.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300503

Hinta-alue
0,7009 € - 0,5271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.8 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300589

Hinta-alue
1,38 € - 0,4915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Kaapelin pituus
    200.0 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    3.6 - 4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 6.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300565

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
1571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    13.9 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300749

Hinta-alue
0,5024 € - 0,3765 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    171.7 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300756

Hinta-alue
0,5024 € - 0,3765 €

Varastotasot
2915 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    174.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 302 ruostumaton teräs Musta

10300732

Hinta-alue
0,3666 € - 0,33 €

Varastotasot
1060386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    168.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Ruostumaton teräs
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300442

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
2487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys 4.8 mm PA;Ruostumaton teräs Musta

10009444

Hinta-alue
0,6338 € - 0,6338 €

Varastotasot
3398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Kaapelin pituus
    3.0 mm
  • Yhteensopivat nippusidekoot
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.5 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300510

Hinta-alue
0,5011 € - 0,3765 €

Varastotasot
21212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kokonaisleveys
    15.1 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300473

Hinta-alue
0,7009 € - 0,5271 €

Varastotasot
2953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.8 mm
  • Kokonaisleveys
    15.1 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300541

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
7148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300534

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    13.9 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300558

Hinta-alue
0,6571 € - 0,4915 €

Varastotasot
23771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.8 mm
  • Kokonaisleveys
    15.1 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300466

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
7338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300725

Hinta-alue
0,434 € - 0,3244 €

Varastotasot
12611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    160.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300527

Hinta-alue
0,6147 € - 0,4613 €

Varastotasot
26581 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
Reunakiinnitys Nippusiteen pidike Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10009451

Hinta-alue
0,3081 € - 0,2846 €

Varastotasot
32748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.8 mm
Nippusiteen pidike Reunakiinnitys Nylon 6/6;Stainless Seel Musta

10300480

Hinta-alue
0,3587 € - 0,2697 €

Varastotasot
1670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Reunakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue
    0.7 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.6 mm
  • Kokonaisleveys
    13.9 mm