Valikko Haku

Nippusiteet - lämpöstabiloidut

Varastossa

Lämpöstabiloidut nippusiteet tarjoavat laajemmat käyttömahdollisuudet ankarimpiin ympäristöihin. Tämän valikoiman nippusiteitä saa joko UL-V2- tai UV-kestävänä materiaalina, jotka sopii ulkokäyttöön.

Sarjanumero: SR1817

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Silmukan vähimmäisvetolujuus Osta
0,042 € - 0,0466 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,0183 € - 0,0204 € 318983 Varastossa
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,0255 € - 0,0283 € 160677 Varastossa
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,042 € - 0,0466 € 268039 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0374 € - 0,0416 € 4400 Varastossa
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,0276 € - 0,0307 € 83537 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,0792 € - 0,1199 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
114.8 mm
0,0701 € - 0,0779 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,0744 € - 0,0825 € 34423 Varastossa
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,0788 € - 0,0873 € 176 Varastossa
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,0748 € - 0,0829 € 100 Varastossa
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,1274 € - 0,1422 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,3148 € - 0,3368 € 8000 Varastossa
222.0 mm
203.2 mm
0,0396 € - 0,044 € 120901 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0164 € - 0,0182 € 91863 Varastossa
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,0677 € - 0,0752 € 303 Varastossa
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,0374 € - 0,0416 € 7364 Varastossa
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
96500 Varastossa
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0403 € - 0,0403 € 955 Varastossa
114.8 mm
36.3 kg
0,1883 € - 0,2284 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
  • / 2
Nippuside 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Musta

10245514

Hinta-alue
0,0466 € - 0,042 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Musta

10245354

Hinta-alue
0,0204 € - 0,0183 €

Varastotasot
318983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Musta

10245361

Hinta-alue
0,0283 € - 0,0255 €

Varastotasot
160677 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Musta

10245521

Hinta-alue
0,0466 € - 0,042 €

Varastotasot
268039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Musta

10245507

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0374 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Musta

10245378

Hinta-alue
0,0307 € - 0,0276 €

Varastotasot
83537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 114.8 mm 80.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10036846

Hinta-alue
0,1199 € - 0,0792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun halkaisijat
    25.4 - 80.0 mm
  • Kokonaispituus
    114.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 4/6
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Musta

10245538

Hinta-alue
0,0779 € - 0,0701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Musta

10245552

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0744 €

Varastotasot
34423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Musta

10245569

Hinta-alue
0,0873 € - 0,0788 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Musta

10245545

Hinta-alue
0,0829 € - 0,0748 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Musta

10245590

Hinta-alue
0,1422 € - 0,1274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 203.2 mm 222.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037058

Hinta-alue
0,3368 € - 0,3148 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun halkaisijat
    50.8 - 222.0 mm
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 4.6
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Musta

10245422

Hinta-alue
0,044 € - 0,0396 €

Varastotasot
120901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Musta

10245347

Hinta-alue
0,0182 € - 0,0164 €

Varastotasot
91863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Musta

10245453

Hinta-alue
0,0752 € - 0,0677 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Musta

10245415

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0374 €

Varastotasot
7364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Säänkestävä
Nippuside 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Musta

20002107


Varastotasot
96500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Ei-vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kaapelinipun halkaisijat
    52.0 mm
Nippuside 114.8 mm PA66 Väritön

10113905

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0403 €

Varastotasot
955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    36.3 kg
  • Kokonaispituus
    114.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Nippuside 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Väritön

10641644

Hinta-alue
0,2284 € - 0,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Neliöpäinen
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    22.7 kg
  • Kokonaispituus
    203.2 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm