Elintarvike- ja lääketeollisuuteen - rakenteessa on metallia koko nippusiteen pituudella. Röntgenissä näkyvä. Sininen väri helpottaa paikannusta. Voidaan käyttää HACCP-prosessissa. Halogeeniton. Syttyvyysluokka UL94 HB. Käyttölämpötila: -40 - +85 C (jatkuva). Paikannettavissa metallinilmaisimella jotka huomaavat vähintään 1.5 mm:n rautapitoiset kuulat.
Sarjanumero: SR1747
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,2827 € - 0,5692 € | 3000 Varastossa |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
0,3056 € - 0,3396 € | 1389 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2304 € - 0,256 € | 600 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,6167 € - 0,6852 € | 3296 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
1,0615 € - 1,1794 € | 400 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,5718 € - 0,6354 € | 98 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,8887 € - 0,9875 € | 100 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
0,2349 € - 0,261 € | 645 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,2979 € - 0,331 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
0,2304 € - 0,256 € | 200 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
0,6476 € - 0,7195 € | 300 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
1,0109 € - 1,1233 € | 200 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
0,6549 € - 0,7277 € | 288 Varastossa |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
0,4585 € - 0,5095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
0,4585 € - 0,5095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
1,0615 € - 1,1794 € | 4193 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
1,275 € - 1,4167 € | 100 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
0,4255 € - 0,4728 € | 698 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,7884 € - 1,5172 € | 6500 Varastossa |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
0,555 € - 1,1204 € | 4900 Varastossa |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa