Valikko Haku

Nippusiteet - metallitunnistettavat

Varastossa

Elintarvike- ja lääketeollisuuteen - rakenteessa on metallia koko nippusiteen pituudella. Röntgenissä näkyvä. Sininen väri helpottaa paikannusta. Voidaan käyttää HACCP-prosessissa. Halogeeniton. Syttyvyysluokka UL94 HB. Käyttölämpötila: -40 - +85 C (jatkuva). Paikannettavissa metallinilmaisimella jotka huomaavat vähintään 1.5 mm:n rautapitoiset kuulat.

Sarjanumero: SR1747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,2304 € - 0,256 € 200 Varastossa
16.0 mm
92.0 mm
0,5718 € - 0,6354 € 98 Varastossa
50.0 mm
250.0 mm
1,275 € - 1,4167 € 100 Varastossa
90.0 mm
340.0 mm
0,6476 € - 0,7195 € 300 Varastossa
110.0 mm
390.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
186.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
186.0 mm
0,6167 € - 0,6852 € 3296 Varastossa
47.0 mm
185.0 mm
0,2304 € - 0,256 € 600 Varastossa
16.0 mm
92.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 4193 Varastossa
102.0 mm
360.0 mm
1,0109 € - 1,1233 € 200 Varastossa
90.0 mm
340.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 400 Varastossa
102.0 mm
360.0 mm
0,8887 € - 0,9875 € 100 Varastossa
110.0 mm
390.0 mm
0,6549 € - 0,7277 € 288 Varastossa
109.0 mm
377.0 mm
0,555 € - 1,1204 € 4900 Varastossa
280.0 mm
0,7884 € - 1,5172 € 6500 Varastossa
400.0 mm
0,2827 € - 0,5692 € 3000 Varastossa
203.0 mm
0,2979 € - 0,331 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
145.0 mm
0,2349 € - 0,261 € 645 Varastossa
16.0 mm
92.0 mm
0,3056 € - 0,3396 € 1389 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
0,4255 € - 0,4728 € 698 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
  • / 2
Nippuside 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nailon Sininen

10277294

Hinta-alue
0,256 € - 0,2304 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Sininen

10277362

Hinta-alue
0,6354 € - 0,5718 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Neliöpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Sininen

10277348

Hinta-alue
1,4167 € - 1,275 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nailon Sininen

10277256

Hinta-alue
0,7195 € - 0,6476 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Sininen

10277331

Hinta-alue
0,5095 € - 0,4585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nailon Sininen

10277300

Hinta-alue
0,5095 € - 0,4585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nailon Sininen

10277249

Hinta-alue
0,6852 € - 0,6167 €

Varastotasot
3296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Sininen

10277324

Hinta-alue
0,256 € - 0,2304 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nailon Sininen

10277317

Hinta-alue
1,1794 € - 1,0615 €

Varastotasot
4193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nailon Sininen

10277263

Hinta-alue
1,1233 € - 1,0109 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Sininen

10277355

Hinta-alue
1,1794 € - 1,0615 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Pyöreäpäinen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nailon Sininen

10277287

Hinta-alue
0,9875 € - 0,8887 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nailon Sininen

10277270

Hinta-alue
0,7277 € - 0,6549 €

Varastotasot
288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 280.0 mm 4.8 mm PA Sininen

10355084

Hinta-alue
1,1204 € - 0,555 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    280.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 400.0 mm 4.6 mm PA Sininen

10355114

Hinta-alue
1,5172 € - 0,7884 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    400.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 203.0 mm 4.6 mm PA Sininen

10355053

Hinta-alue
0,5692 € - 0,2827 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Kokonaispituus
    203.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Nippuside 145.0 mm 3.4 mm 35.0 mm Nailon Sininen

10277218

Hinta-alue
0,331 € - 0,2979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nailon Sininen

10277201

Hinta-alue
0,261 € - 0,2349 €

Varastotasot
645 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nailon Sininen

10277225

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3056 €

Varastotasot
1389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava
Nippuside 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nailon Sininen

10277232

Hinta-alue
0,4728 € - 0,4255 €

Varastotasot
698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Sininen
  • Kannan tyyppi
    Soikea kanta
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Erityisominaisuudet
    Metallitunnistettava