Valikko Haku

Nippusiteet - uudelleenkäytettävät

Varastossa

Tämän nippusidemalliston on etuihin kuuluu sen uudelleenkäytettävyys, sillä ne voidaan avata yksinkertaisella siteen päässä olevalla mekanismilla. Niitä on saatavana kahta eri mallia.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,2218 € - 0,2464 € 60129 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
0,3559 € - 0,3929 € 2408 Varastossa
88.0 mm
300.0 mm
0,0703 € - 0,0783 € 1453 Varastossa
25.0 mm
100.0 mm
0,4148 € - 0,4613 € 23958 Varastossa
102.0 mm
370.0 mm
0,0847 € - 0,0942 € 4000 Varastossa
25.0 mm
100.0 mm
0,3915 € - 0,4353 € 8990 Varastossa
65.0 mm
250.0 mm
0,2042 € - 0,2643 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
295.9 mm
  • / 2
Nippuside 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Musta

10247822

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2218 €

Varastotasot
60129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Musta

10248096

Hinta-alue
0,3929 € - 0,3559 €

Varastotasot
2408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Väritön

10247860

Hinta-alue
0,0783 € - 0,0703 €

Varastotasot
1453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Musta

10248102

Hinta-alue
0,4613 € - 0,4148 €

Varastotasot
23958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Musta

10248058

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0847 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Musta

10247846

Hinta-alue
0,4353 € - 0,3915 €

Varastotasot
8990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Musta
  • Kannan tyyppi
    Vapautettava pää
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Hammasmateriaali
    Nailon
Nippuside 295.9 mm 76.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10113929

Hinta-alue
0,2643 € - 0,2042 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    76.2 mm
  • Kokonaispituus
    295.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2